(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]·เป็น ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS
รูปทรง 41 แบบ: บิต เครื่องกลึง งอ (ขวา)
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
รหัสสินค้า |
---|
41-4-M20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม ก้าน (มิลลิเมตร) | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น จำนวน | เม็ดมีด ส่วน A (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด ส่วน B (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด ส่วน C (มิลลิเมตร) | R | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,185.60 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | 160 | 25 | 4 | 22 | 15 | 6 | 1 | M20 |
กำลังโหลด …
สเปค JIS | Type 41 twin tool (Right) | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไบต์ คาร์ไบด์ | วัสดุ | คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยจัดส่ง(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง