1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คาร์ไบด์ บิต JIS41 บานพับ ขวา (รหัสสินค้า)

SWB TURNING TOOLS

คาร์ไบด์ บิต JIS41 บานพับ ขวา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 688.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·เป็น ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS
รูปทรง 41 แบบ: บิต เครื่องกลึง งอ (ขวา)
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น

รหัสสินค้า
41-3-P20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของ ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น จำนวน เม็ดมีด ส่วน A
(มิลลิเมตร)
เม็ดมีด ส่วน B
(มิลลิเมตร)
เม็ดมีด ส่วน C
(มิลลิเมตร)
R ประเภท วัสดุ

฿ 1,540.14

SWB TURNING TOOLS 1 ชิ้น 10 วัน 19140193191350.5P20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค JIS Type 41 twin tool (Right) ประเภทผลิตภัณฑ์ ไบต์ คาร์ไบด์ วัสดุ คาร์ไบด์
หน่วยจัดส่ง(ชิ้น) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 41-3-P20 ในชุด คาร์ไบด์ บิต JIS41 บานพับ ขวา

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
41-2-K10
41-2-M20
41-2-P20
41-4-K10
41-4-M20
41-4-P20
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของ ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น จำนวน เม็ดมีด ส่วน A
(มิลลิเมตร)
เม็ดมีด ส่วน B
(มิลลิเมตร)
เม็ดมีด ส่วน C
(มิลลิเมตร)
R ประเภท วัสดุ

฿ 1,098.36

1 ชิ้น 10 วัน 16120162161140.5K10

฿ 1,098.36

1 ชิ้น 10 วัน 16120162161140.5M20

฿ 905.36

1 ชิ้น 5 วัน 16120162161140.5P20

฿ 1,777.60

1 ชิ้น 8 วัน 25160254221561K10

฿ 2,185.60

1 ชิ้น 12 วัน 25160254221561M20

฿ 1,777.60

1 ชิ้น 5 วัน 25160254221561P20