(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้วยผลของ การเคลือบผิว TH ทำให้ เครื่องมือ อายุการใช้งาน ยาวนานแม้ในช่วงความเร็วรอบสูงที่อุณหภูมิการตัดสูง
ใช้ การเคลือบผิว TH ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและความต้านทานการขัดถูที่ดีเยี่ยม
การประมวลผลแบบไม่มีขั้นตอนและราบรื่นด้วย รูปทรง ร่อง NSB
ปลาย ใบมีดลบคม งานละเอียด สูง
รองรับ ก้าน งานละเอียด สูงและ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบหด
การประมวลผล MQL (หมอก) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นเช่นกัน
รหัสสินค้า |
---|
03WHNSB0330-TH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ประเภทก้าน | เส้นผ่าศูนย์กลางของลิงค์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,405.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.3 | 23 | 73 | ก้านดอกเอ็นมิลล์ | 4 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการเคลือบผิว | การ การเคลือบผิว ATH / TH / AT | มี / ไม่มี รูน้ำมัน | ที่รวมอยู่ | จุด มุม(°) | 140 |
การทำให้ผอมบาง | มีจำหน่าย | รายละเอียดของการ การเคลือบผิว | TH Coat |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 03WHNSB0330-TH ในชุด คาร์ไบด์ OH non- ขั้น Borer 3D 03WHNSB □□□□ -TH
รหัสสินค้า |
---|
03WHNSB0300-TH |
03WHNSB0400-TH |
03WHNSB0500-TH |
03WHNSB0600-TH |
03WHNSB0680-TH |
03WHNSB0800-TH |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ประเภทก้าน | เส้นผ่าศูนย์กลางของลิงค์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,264.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 19 | 69 | ลิงค์ แบบตรง | 3 | ||
฿ 5,495.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 | 23 | 73 | ลิงค์ แบบตรง | 4 | ||
฿ 5,680.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | 29 | 82 | ลิงค์ แบบตรง | 5.0 | ||
฿ 6,140.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 | 29 | 82 | ลิงค์ แบบตรง | 6.0 | ||
฿ 6,692.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6.8 | 34 | 89 | ก้านดอกเอ็นมิลล์ | 7.0 | ||
฿ 7,435.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 | 39 | 95 | ลิงค์ แบบตรง | 8.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง