(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดฉาก เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ปีด MOLDINO ผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์ ชนิดไม่เคลือบ
รหัสสินค้า |
---|
HQL10 |
HQL12 |
HQL14 |
HQL15 |
HQL16 |
HQL18 |
HQL20 |
HQL22 |
HQL25 |
HQL28 |
HQL30 |
HQL32 |
HQL35 |
HQL40 |
HQL45 |
HQL50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,496.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 45 | 4 | 10 | 100 | 0 to -0.1 | 0 to -0.009 | ||
฿ 3,259.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | 55 | 4 | 12 | 110 | 0 to -0.1 | 0 to -0.011 | ||
฿ 3,479.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 14 | 55 | 4 | 12 | 110 | 0 to -0.15 | 0 to -0.011 | ||
฿ 3,887.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 15 | 55 | 4 | 12 | 110 | 0 to -0.15 | 0 to -0.011 | ||
฿ 4,111.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 16 | 65 | 4 | 16 | 125 | 0 to -0.15 | 0 to -0.011 | ||
฿ 4,336.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 18 | 65 | 4 | 16 | 125 | 0 to -0.2 | 0 to -0.011 | ||
฿ 4,860.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 75 | 4 | 20 | 140 | 0 to -0.2 | 0 to -0.013 | ||
฿ 6,039.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 75 | 5 | 20 | 140 | 0 to -0.2 | 0 to -0.013 | ||
฿ 7,074.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 90 | 5 | 25 | 165 | 0 to -0.2 | 0 to -0.013 | ||
฿ 8,224.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 28 | 90 | 5 | 25 | 165 | 0 to -0.2 | 0 to -0.013 | ||
฿ 9,547.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 30 | 90 | 6 | 25 | 165 | 0 to -0.2 | 0 to -0.013 | ||
฿ 11,731.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 32 | 110 | 6 | 32 | 190 | 0 to -0.2 | 0 to -0.016 | ||
฿ 14,204.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 35 | 110 | 6 | 32 | 190 | 0 to -0.2 | 0 to -0.016 | ||
฿ 19,841.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | 125 | 6 | 32 | 205 | 0 to -0.2 | 0 to -0.016 | ||
฿ 26,627.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 45 | 125 | 6 | 42 | 230 | 0 to -0.2 | 0 to -0.016 | ||
฿ 32,433.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 150 | 6 | 42 | 255 | 0 to -0.2 | 0 to -0.016 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | หยาบ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว ด้านข้าง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ใบมีดฐาน Y/N | ที่รวมอยู่ | หมายเหตุ | มีรูศูนย์กลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง