(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]สามารถใช้สำหรับการกัดข้าง งานตัดเซาะร่อง และการกัดหยาบ [คุณสมบัติ] · ใช้ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์ ที่มีความทนทานต่อการสึกกร่อนและ ความแข็ง สูง
รหัสสินค้า |
---|
RQS6-AT |
RQS8-AT |
RQS10-AT |
RQS12-AT |
RQS14-AT |
RQS16-AT |
RQS18-AT |
RQS20-AT |
RQS22-AT |
RQS25-AT |
RQS28-AT |
RQS30-AT |
RQS35-AT |
RQS40-AT |
RQS50-AT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,536.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | 15 | 4 | 6 | 80 | 0 to -0.1 | 0 to -0.008 | - | ||
฿ 2,806.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | 20 | 4 | 8 | 90 | 0 to -0.1 | 0 to -0.009 | - | ||
฿ 3,124.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 25 | 4 | 10 | 100 | 0 to -0.1 | 0 to -0.009 | - | ||
฿ 4,003.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | 30 | 4 | 12 | 110 | 0 to -0.1 | 0 to -0.011 | - | ||
฿ 4,377.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 14 | 30 | 4 | 12 | 110 | 0 to -0.15 | 0 to -0.011 | - | ||
฿ 4,860.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 16 | 35 | 4 | 16 | 125 | 0 to -0.15 | 0 to -0.011 | - | ||
฿ 5,347.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 18 | 35 | 4 | 16 | 125 | 0 to -0.2 | 0 to -0.011 | - | ||
฿ 5,751.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 40 | 4 | 20 | 140 | 0 to -0.2 | 0 to -0.013 | - | ||
฿ 6,499.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 22 | 40 | 5 | 20 | 140 | 0 to -0.2 | 0 to -0.013 | - | ||
฿ 7,761.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 45 | 5 | 25 | 160 | 0 to -0.2 | 0 to -0.013 | - | ||
฿ 9,603.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 28 | 45 | 5 | 25 | 160 | 0 to -0.2 | 0 to -0.013 | - | ||
฿ 12,134.00 ฿ 11,324.66 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 30 | 45 | 6 | 25 | 160 | 0 to -0.2 | 0 to -0.013 | - | ||
฿ 20,990.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 35 | 55 | 6 | 32 | 180 | 0 to -0.2 | 0 to -0.016 | มีรูศูนย์กลาง | ||
฿ 25,361.00 ฿ 23,671.96 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | 65 | 6 | 32 | 200 | 0 to -0.2 | 0 to -0.016 | มีรูศูนย์กลาง | ||
฿ 36,171.00 ฿ 33,758.39 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 75 | 6 | 42 | 225 | 0 to -0.2 | 0 to -0.016 | มีรูศูนย์กลาง |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | หยาบ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | การเคลือบผิว | การ การเคลือบผิว ATH / TH / AT | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ใบมีดฐาน Y/N | ที่รวมอยู่ | รายละเอียดของการ การเคลือบผิว | เคลือบ AT |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง