(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดฉาก เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ปีด MOLDINO ผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์ ชนิดไม่เคลือบ
รหัสสินค้า |
---|
HQXL20 |
HQXL25X125 |
HQXL25X150 |
HQXL30X125 |
HQXL30X150 |
HQXL35X125 |
HQXL35X150 |
HQXL40 |
HQXL45 |
HQXL50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,856.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 100 | 4 | 20 | 180 | 0 to -0.013 | ||
฿ 10,926.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 125 | 5 | 25 | 215 | 0 to -0.013 | ||
฿ 12,767.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 150 | 5 | 25 | 240 | 0 to -0.013 | ||
฿ 12,480.00 ฿ 11,647.58 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 30 | 125 | 6 | 25 | 215 | 0 to -0.013 | ||
฿ 15,010.00 ฿ 14,008.83 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 30 | 150 | 6 | 25 | 240 | 0 to -0.013 | ||
฿ 18,000.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 35 | 125 | 6 | 32 | 225 | 0 to -0.016 | ||
฿ 22,084.00 ฿ 20,611.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 35 | 150 | 6 | 32 | 250 | 0 to -0.016 | ||
฿ 30,709.00 ฿ 28,660.71 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | 180 | 6 | 32 | 280 | 0 to -0.016 | ||
฿ 38,876.00 ฿ 36,282.97 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 45 | 180 | 6 | 42 | 290 | 0 to -0.016 | ||
฿ 48,996.00 ฿ 45,727.97 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 205 | 6 | 42 | 315 | 0 to -0.016 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | หยาบ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว ด้านข้าง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ใบมีดฐาน Y/N | ที่รวมอยู่ | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | 0 to -0.2 | หมายเหตุ | มีรูศูนย์กลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง