(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บอลดินสอ ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) Epoch,จำนวนร่อง: 2 ชิ้น," วัสดุ เครื่องมือ ": คาร์ไบด์,"การเคลือบผิว": สำหรับ ทองแดง,"รายละเอียด การเคลือบผิว ": การเคลือบผิว C,"มุมเอียงของฟันเกลียว": เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 44°)," ความแม่นยำ R (µm)": ±20
รหัสสินค้า |
---|
EPBPX2010-05 |
EPBPX2030-05 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ2) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ dn (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. dc (มิลลิเมตร) | ความยาวลิงก์ℓs (มิลลิเมตร) | คอยาวขนานกัน (มิลลิเมตร) | ความยาวคอℓ4 (มิลลิเมตร) | ความยาวคอℓ3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,220.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 1.5 | 70 | 2.19 | 1 | 74.77 | 2 | 68 | 75.23 | ||
฿ 12,253.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1.5 | 3.5 | 87 | 4.44 | 3 | 60.86 | 4.5 | 82.5 | 89.14 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หัวบอลคอยาว | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนฟัน(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | การเคลือบผิว C | ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 150 | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (ds)(มิลลิเมตร) | 6 |
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | -0.02 to 0.02 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / แกะสลัก / R-Groove | ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
มุม คอθ1(°) | 30′ | มุม คอθ2(°) | 20 | ชนิด | A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง