1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

บอลลึก Epoch SD (S-DLC) (รหัสสินค้า)

บอลลึก Epoch SD (S-DLC)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,948.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ป้องกันการเชื่อมติด เหมาะสำหรับการแปรรูปโลหะผสม อะลูมิเนียม และ ทองแดง การเคลือบผิว DLC

รหัสสินค้า
EPDB2020-16-SD
EPDB2020-24-SD
EPDB2040-32-SD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ2)
(มิลลิเมตร)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (ds)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. dc
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1
(มิลลิเมตร)
มุม รบกวนθκ
(°)
ประสิทธิภาพจริงภายใต้ความยาวคอสำหรับ มุม เอียง 0.5 °
(มิลลิเมตร)
ประสิทธิภาพจริงภายใต้ความยาวคอสำหรับ มุม เอียง 1 °
(มิลลิเมตร)
ประสิทธิภาพจริงภายใต้ความยาวคอสำหรับ มุม เอียง 1.5 °
(มิลลิเมตร)
ประสิทธิภาพจริงภายใต้ความยาวคอสำหรับ มุม เอียง 2 °
(มิลลิเมตร)

฿ 2,948.82

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 11.75516421.922.8817.9218.6119.1719.65

฿ 3,731.09

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 11.76024421.922.0626.2627.1127.7728.75

฿ 5,358.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 20 วัน 237532643.91.6434.5635.536.48ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หัวบอลคอยาว วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนฟัน(แผ่น) 2
การเคลือบผิว การเคลือบผิว SD ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) -0.005 to 0.005 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / แกะสลัก / R-Groove
ความพร้อมของแรงบิด มีจำหน่าย คออาร์(มิลลิเมตร) 10 ประสิทธิภาพจริงภายใต้ความยาวคอสำหรับ มุม เอียง 3 °(มิลลิเมตร) ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)