(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ASR รุ่น 4 มุมแบบประหยัด
·ความเร็วในการป้อนตัดที่รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อช่วยให้ประสิทธิภาพการแกะสลักลึกเพิ่มขึ้น 3 ถึง 5 เท่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปลดชั่วโมงการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และ ข้อต่อลด ต้นทุนการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
· เม็ดมีด มีดเป็น รูปทรง แบบกลม อันเป็นเอกลักษณ์โดยมีระยะกินลึกสูงสุด 2 มม
รหัสสินค้า |
---|
ASRF4050R-3 |
ASRF4050R-4 |
ASRF4063R-3 |
ASRF4063R-4 |
ASRF4080R-4 |
ASRF4080R-5 |
ASRF4100R-5 |
ASRF4100R-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | มิติ φdb (มิลลิเมตร) | มิติ φd (มิลลิเมตร) | มิติ φd1 (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึก R (มิลลิเมตร) | ขนาดกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึกของ กุญแจ มิติ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,227.00 ฿ 20,448.84 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 50 | 47 | 22.225 | 17 | 19 | 8.4 | 5 | ||
฿ 27,056.00 ฿ 24,891.52 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 50 | 47 | 22.225 | 17 | 19 | 8.4 | 5 | ||
฿ 23,248.00 ฿ 21,388.16 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 63 | 50 | 60 | 22.225 | 17 | 19 | 8.4 | 5 | ||
฿ 28,122.00 ฿ 25,872.24 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 63 | 50 | 60 | 22.225 | 17 | 19 | 8.4 | 5 | ||
฿ 36,706.00 ฿ 33,769.52 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 80 | 70 | 76 | 31.75 | 26 | 32 | 12.7 | 8 | ||
฿ 42,645.00 ฿ 39,233.40 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 80 | 70 | 76 | 31.75 | 26 | 32 | 12.7 | 8 | ||
฿ 50,577.00 ฿ 46,530.84 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 70 | 96 | 31.75 | 26 | 32 | 12.7 | 8 | ||
฿ 57,540.00 ฿ 52,936.80 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 70 | 96 | 31.75 | 26 | 32 | 12.7 | 8 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / ร่อง | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด | การขัดเงา หมวดหมู่ | การขัดเงา กระบวนการ |
---|---|---|---|---|---|
ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 2 | ประเภทรายละเอียด | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในนิ้ว | เม็ดมีด | SDNW1205ZDTN-R15$SDMT1205ZDTN-R15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง