(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประสิทธิภาพของ คาร์ไบด์โรงสีรัศมีอัตราป้อนสูง Alpha เพิ่ม สเปค 3 มุมเกรด JP4020 ใหม่แสดงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับการตัดเฉือนวัสดุแม่พิมพ์หล่อที่ยากต่อเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
ASRTM3025R-2 |
ASRTM3028R-2 |
ASRTM3030R-3 |
ASRTM3032R-3 |
ASRTM3035R-3 |
ASRTM3040R-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | มิติ φdb (มิลลิเมตร) | มิติ φD2 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | มิติ C (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | มิติ M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,612.00 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 57 | 35 | 20.8 | 12.5 | 22 | 10 | 17 | 5.5 | M12 | ||
฿ 17,869.00 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 28 | 57 | 35 | 23 | 12.5 | 22 | 10 | 17 | 5.5 | M12 | ||
฿ 20,929.00 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 30 | 63 | 40 | 28.8 | 17 | 23 | 12 | 22 | 6 | M16 | ||
฿ 20,929.00 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 32 | 63 | 40 | 28.8 | 17 | 23 | 12 | 22 | 6 | M16 | ||
฿ 20,929.00 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 35 | 63 | 40 | 28.8 | 17 | 23 | 12 | 22 | 6 | M16 | ||
฿ 23,992.00 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | 63 | 40 | 28.8 | 17 | 23 | 12 | 22 | 6 | M16 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / ร่อง | วิธีการติดตั้ง | ปลั๊กตรงกลางของ แหวน | การขัดเงา หมวดหมู่ | การขัดเงา กระบวนการ |
---|---|---|---|---|---|
ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 2 | ประเภทรายละเอียด | ASRT | เม็ดมีด | WDNW09T320 WDNT09T320 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง