(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เครื่องตัดนี้เหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานเพื่อตกแต่งชิ้นส่วนโครงสร้างเช่นพื้นผิว ฐานรอง/แผ่นรอง และด้านข้าง
·ช่วยให้การตัดเฉือนเสร็จสิ้นด้วยประสิทธิภาพสูงและอัตราการป้อนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากคุณสมบัติหลายร่อง
·การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แนวตั้งสามารถทำได้โดยใช้อัตราป้อนตัดในทิศทาง แกนหมุน เครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
ASPVB2050RM-7 |
ASPVB2063RM-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | มิติ φdb (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38,283.00 ฿ 35,220.36 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 47 | ||
฿ 40,834.00 ฿ 37,567.28 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 63 | 60 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด | การขัดเงา หมวดหมู่ | การขัดเงา กระบวนการ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม (L)(มิลลิเมตร) | 50 | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 3 | ประเภทรายละเอียด | เส้นผ่าศูนย์กลางมม |
ขนาด A(มิลลิเมตร) | 10.4 | มิติ ℓ(มิลลิเมตร) | 20 | ขนาด B(มิลลิเมตร) | 6.3 |
มิติ φd(มิลลิเมตร) | 22 | มิติ φd1(มิลลิเมตร) | 17 | เม็ดมีด | MPHW0603○○ZEL MPHW06030○ZEL-○○ MPHW0603○○ZFL MPNW0603○○ZEL |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง