(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีใบมีดตัดซึ่งให้การตัดที่ราบรื่น
·ตัว แคลมป์ยึด เม็ดมีด มีดพร้อม รูสลัก, รูกุญแจ ช่วยให้การตัดที่ยกขึ้นอย่างปลอดภัย
·สามารถ คลองเลื่อย ใบมีดลบคม ตัดของ เม็ดมีด มีด ย่อยให้อยู่ใกล้กับศูนย์กลาง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | มิติ φD2 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | มิติ (°) | มิติ R (มิลลิเมตร) | มิติ L3 (มิลลิเมตร) | มิติ φD3 (มิลลิเมตร) | มิติ RS (มิลลิเมตร) | ต้นแบบรหัสขลุ่ยสำหรับแทรกผู้ใช้งาน | รหัสผลิตภัณฑ์ขลุ่ยทาสที่ใช้งานได้ | เม็ดมีด รหัส ผลิตภัณฑ์ ขลุ่ยส่วนปลายที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,476.00 ฿ 15,156.27 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 140 | 25 | 18 | 52 | 23.4 | 30 | 5.7° | 10 | 60 | 19 | 80 | ZCE□100CE (หนึ่ง ใบมีดลบคม) | ZCE□100SE (หนึ่ง ใบมีดลบคม) | - | ||
฿ 22,972.00 ฿ 21,131.94 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 250 | 25 | 18 | 72 | 23.4 | 30 | 3° | 10 | 80 | 19 | 170 | ZCE□100CE (หนึ่ง ใบมีดลบคม) | ZCE□100SE (หนึ่ง ใบมีดลบคม) | - | ||
฿ 23,619.00 ฿ 21,729.48 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 300 | 32 | 18 | 107 | 31.2 | 30 | 4.9° | 10 | 115 | 18 | 185 | ZCE□100CE (หนึ่ง ใบมีดลบคม) | ZCE□100SE (หนึ่ง ใบมีดลบคม) | - | ||
฿ 24,315.00 ฿ 22,369.80 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 180 | 20 | 30 | 80 | 18.5 | - | - | 10 | - | - | 100 | ZCE□100CE (หนึ่ง ใบมีดลบคม) | ZCE□100SE (หนึ่ง ใบมีดลบคม) | CPMT080204 (2 ฟัน) | ||
฿ 24,406.00 ฿ 22,453.52 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 220 | 20 | 30 | 120 | 18.5 | - | - | 10 | - | - | 100 | ZCE□100CE (หนึ่ง ใบมีดลบคม) | ZCE□100SE (หนึ่ง ใบมีดลบคม) | CPMT080204 (2 ฟัน) | ||
฿ 24,500.00 ฿ 22,540.00 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 250 | 20 | 30 | 150 | 18.5 | - | - | 10 | - | - | 100 | ZCE□100CE (หนึ่ง ใบมีดลบคม) | ZCE□100SE (หนึ่ง ใบมีดลบคม) | CPMT080204 (2 ฟัน) | ||
฿ 25,474.00 ฿ 23,436.08 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 250 | 25 | 30 | 62 | 24 | 35 | 5.2° | 10 | 70 | 18.5 | 180 | ZCE□100CE (หนึ่ง ใบมีดลบคม) | ZCE□100SE (หนึ่ง ใบมีดลบคม) | CPMT080204 (2 ฟัน) | ||
฿ 23,898.00 ฿ 21,986.16 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 150 | 25 | 30 | 62 | 24 | 35 | 5.3° | 10 | 70 | 18.5 | 80 | ZCE□100CE (หนึ่ง ใบมีดลบคม) | ZCE□100SE (หนึ่ง ใบมีดลบคม) | CPMT080204 (2 ฟัน) | ||
฿ 26,311.00 ฿ 24,206.12 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 250 | 32 | 30 | 62 | 30.4 | 35 | 12.4° | 10 | 70 | 18.5 | 180 | ZCE□100CE (หนึ่ง ใบมีดลบคม) | ZCE□100SE (หนึ่ง ใบมีดลบคม) | CPMT080204 (2 ฟัน) | ||
฿ 17,448.00 ฿ 16,052.16 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 150 | 32 | 23 | 62 | 30.1 | 35 | 6.5° | 12.5 | 70 | 24 | 80 | ZCE□125CE (แบบหนึ่งใบมีด) | ZCE□125SE (แบบหนึ่งใบมีด) | - | ||
฿ 25,060.00 ฿ 23,055.20 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 300 | 32 | 23 | 97 | 30.1 | 35 | 2.8° | 12.5 | 105 | 24 | 195 | ZCE□125CE (แบบหนึ่งใบมีด) | ZCE□125SE (แบบหนึ่งใบมีด) | - | ||
฿ 27,840.00 ฿ 25,612.80 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 300 | 32 | 39 | 72 | 31 | 50 | 9.7° | 12.5 | 80 | 23.5 | 220 | ZCE□125CE (แบบหนึ่งใบมีด) | ZCE□125SE (แบบหนึ่งใบมีด) | CPMT090308 (2 ร่อง) | ||
฿ 24,874.00 ฿ 22,884.08 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 180 | 32 | 39 | 72 | 31 | 50 | 9.7° | 12.5 | 80 | 23.5 | 100 | ZCE□125CE (แบบหนึ่งใบมีด) | ZCE□125SE (แบบหนึ่งใบมีด) | CPMT090308 (2 ร่อง) | ||
฿ 25,522.00 ฿ 23,480.24 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 200 | 32 | 39 | 100 | 23.5 | - | - | 12.5 | - | - | 100 | ZCE□125CE (แบบหนึ่งใบมีด) | ZCE□125SE (แบบหนึ่งใบมีด) | CPMT090308 (2 ร่อง) | ||
฿ 26,127.00 ฿ 24,036.84 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 250 | 32 | 39 | 150 | 23.5 | - | - | 12.5 | - | - | 100 | ZCE□125CE (แบบหนึ่งใบมีด) | ZCE□125SE (แบบหนึ่งใบมีด) | CPMT090308 (2 ร่อง) | ||
฿ 17,961.00 ฿ 16,524.12 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 30 | 160 | 32 | 28 | 72 | 31.2 | 50 | 3.1° | 15 | 80 | 28.8 | 80 | ZCE□150CE (หนึ่ง ใบมีดลบคม) | ZCE□150SE (หนึ่ง ใบมีดลบคม) | - | ||
฿ 25,985.00 ฿ 23,906.20 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 30 | 350 | 32 | 28 | 92 | 31.2 | 40 | 1.3° | 15 | 100 | 28.8 | 250 | ZCE□150CE (หนึ่ง ใบมีดลบคม) | ZCE□150SE (หนึ่ง ใบมีดลบคม) | - | ||
฿ 28,863.00 ฿ 26,553.96 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 30 | 350 | 32 | 43 | 92 | 31 | 60 | 2.7° | 15 | 100 | 28 | 250 | ZCE□150CE (หนึ่ง ใบมีดลบคม) | ZCE□150SE (หนึ่ง ใบมีดลบคม) | CPMT090308 (2 ร่อง) | ||
฿ 25,337.00 ฿ 23,310.04 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 30 | 200 | 32 | 43 | 92 | 31 | 60 | 2.7° | 15 | 100 | 28 | 100 | ZCE□150CE (หนึ่ง ใบมีดลบคม) | ZCE□150SE (หนึ่ง ใบมีดลบคม) | CPMT090308 (2 ร่อง) | ||
฿ 25,799.00 ฿ 23,735.08 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 30 | 200 | 32 | 43 | 100 | 28 | - | - | 15 | - | - | 100 | ZCE□150CE (หนึ่ง ใบมีดลบคม) | ZCE□150SE (หนึ่ง ใบมีดลบคม) | CPMT090308 (2 ร่อง) | ||
฿ 26,453.00 ฿ 24,336.76 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 30 | 250 | 32 | 43 | 150 | 28 | - | - | 15 | - | - | 100 | ZCE□150CE (หนึ่ง ใบมีดลบคม) | ZCE□150SE (หนึ่ง ใบมีดลบคม) | CPMT090308 (2 ร่อง) | ||
฿ 27,148.00 ฿ 24,976.16 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 30 | 300 | 32 | 43 | 200 | 28 | - | - | 15 | - | - | 100 | ZCE□150CE (หนึ่ง ใบมีดลบคม) | ZCE□150SE (หนึ่ง ใบมีดลบคม) | CPMT090308 (2 ร่อง) | ||
฿ 17,961.00 ฿ 16,524.12 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 32 | 160 | 32 | 28 | - | - | - | - | 16 | 80 | 30.6 | 80 | ZCET160CE (แบบหนึ่งใบมีด) | ZCET160SE (แบบหนึ่งใบมีด) | - | ||
฿ 25,985.00 ฿ 23,906.20 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 32 | 350 | 32 | 28 | 92 | 31.2 | 40 | 0.3° | 16 | 100 | 30.6 | 250 | ZCET160CE (แบบหนึ่งใบมีด) | ZCET160SE (แบบหนึ่งใบมีด) | - | ||
฿ 28,863.00 ฿ 26,553.96 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 32 | 350 | 32 | 43 | - | 30.3 | - | - | 16 | 100 | - | 250 | ZCET160CE (แบบหนึ่งใบมีด) | ZCET160SE (แบบหนึ่งใบมีด) | CPMT090308 (2 ร่อง) | ||
฿ 25,337.00 ฿ 23,310.04 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 32 | 200 | 32 | 43 | - | 30.3 | - | - | 16 | 100 | - | 100 | ZCET160CE (แบบหนึ่งใบมีด) | ZCET160SE (แบบหนึ่งใบมีด) | CPMT090308 (2 ร่อง) | ||
฿ 32,064.00 ฿ 29,498.88 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | 250 | 42 | 50 | - | 38.6 | - | - | 20 | 150 | - | 100 | ZCEW200CE (แบบหนึ่งใบมีด) | ZCEW200SE (แบบหนึ่งใบมีด) | CPMT090308 (2 ร่อง) | ||
฿ 29,095.00 ฿ 26,767.40 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | 200 | 42 | 50 | - | 38.6 | - | - | 20 | 100 | - | 100 | ZCEW200CE (แบบหนึ่งใบมีด) | ZCEW200SE (แบบหนึ่งใบมีด) | CPMT090308 (2 ร่อง) |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | ร่อง | วิธีการติดตั้ง | แบบมือจับ | การขัดเงา หมวดหมู่ | การขัดเงา กระบวนการ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง