(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือ มัลติฟังก์ชั่น ที่มีฟันยาว
·สามารถลดจำนวน เครื่องมือ ใช้ลงได้มาก
· เม็ดมีดที่มีตัวเบรกเกอร์ ช่วยให้สามารถตัดจากผิวหยาบไปจนถึงขนาดกลางได้ง่าย
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D(φ) | 40 | วิธีการติดตั้ง | แบบมือจับ |
---|---|---|---|---|---|
การขัดเงา หมวดหมู่ | การขัดเงา กระบวนการ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 32 | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 40 |
Underneck length (ℓ1)(มิลลิเมตร) | 55 | ส่วน เม็ดมีด ใช้งานได้สำหรับรหัส ผลิตภัณฑ์ ขลุ่ยต่อพ่วง | APMT1504○○R (การใช้งานสำหรับหมายเลข 4) | a(มิลลิเมตร) | 9 |
ส่วน เม็ดมีด ใช้งานได้สำหรับรหัส ผลิตภัณฑ์ ฟลุตต่ำ | APMT1905○○L (การใช้งานหมายเลข 1) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง