(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เครื่องตัดมุมขวาชนิดมุมคราดสูงพร้อมการปล่อยเศษตัดที่สม่ำเสมอ
· เหมาะสำหรับการตัดวัสดุเหล็กกล้า และสเตนเลส และการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สำหรับชิ้นงานแบบบาง
·เพิ่มประสิทธิภาพในการกลึงโดยใช้ศูนย์เครื่องจักรกลหรือเครื่องจักรที่มีกำลังม้าขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
SE90-4080R |
SE90-4100R |
SE90-4125R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | a (มิลลิเมตร) | ข (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 39,240.00 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 80 | 50 | 25.4 | 9.5 | 6 | ||
฿ 45,912.00 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 63 | 31.75 | 12.7 | 8 | ||
฿ 55,377.00 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 125 | 63 | 38.1 | 15.9 | 10 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด | การขัดเงา หมวดหมู่ | การขัดเงา กระบวนการ |
---|---|---|---|---|---|
ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 17 | เม็ดมีด | TE□43□R-G0 (□) | ส่วนที่ติดตั้ง | Arbor Type |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง