(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ เม็ดมีด 15°
·หัวกัดอเนกประสงค์สำหรับตัด เหล็ก แม่พิมพ์ เหล็กกล้า เหล็กเครื่องมือประสม และ เหล็กหล่อ
· พื้นผิว สำเร็จรูปที่ งานละเอียด ดีเนื่องจากใช้ การออกแบบ มี ความแข็งเกร็ง สูง ความ ความแม่นยำ ชิ้นส่วนที่ดีและ ใบมีดลบคม ไม่เท่ากัน
รหัสสินค้า |
---|
A45D-4080R |
A45D-4100R |
A45D-4125R |
A45D-4160R |
A45D-4200R |
A45D-4250R |
A45D-4315R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | วิธีการติดตั้ง | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | มิติ φdb (มิลลิเมตร) | มิติ φD2 (มิลลิเมตร) | รูปทรง | ขนาด B (มิลลิเมตร) | มิติ φd (มิลลิเมตร) | มิติ φd1 (มิลลิเมตร) | มิติ φD1 (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | มิติ ℓ1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31,185.00 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 80 | แขนจับป้อมมีด | 50 | 9.5 | 55 | - | รูปที่ - 1 | 6 | 25.4 | 34 | 93 | 1.4 | 26 | ||
฿ 39,208.00 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | แขนจับป้อมมีด | 63 | 12.7 | 65 | - | รูปที่ - 1 | 8 | 31.75 | 45 | 113 | 2.4 | 32 | ||
฿ 46,867.00 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 125 | แขนจับป้อมมีด | 63 | 15.9 | 85 | - | รูปที่ - 1 | 10 | 38.1 | 63 | 138 | 3.6 | 38 | ||
฿ 60,321.00 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 160 | แขนจับป้อมมีด | 63 | 19 | 105 | - | รูปที่ - 1 | 11 | 50.8 | 90 | 173 | 5.5 | 38 | ||
฿ 84,912.00 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200 | ปลั๊กตรงกลางของ แหวน | 63 | 25.4 | 160 | 130 | Fig-2 | 14 | 47.625 | 130 | 213 | 9 | 38 | ||
฿ 103,472.00 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 250 | ปลั๊กตรงกลางของ แหวน | 63 | 25.4 | 220 | 130 | Fig-2 | 14 | 47.625 | 140 | 263 | 14.9 | 38 | ||
฿ 144,770.00 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 315 | ปลั๊กตรงกลางของ แหวน | 63 | 25.4 | 260 | 220 | รูปที่ - 3 | 14 | 47.625 | 220 | 328 | 22.2 | 38 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว | การขัดเงา หมวดหมู่ | การขัดเงา กระบวนการ | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
เม็ดมีด | SD□42□N-□9 (Y) $SDKR42TN |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง