(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]สามารถใช้สำหรับการกัดข้าง การกัดกึ่งละเอียด และการเก็บผิวละเอียด [คุณสมบัติ] · ใช้ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์ ที่มีความทนทานต่อการสึกกร่อนและ ความแข็ง สูง
รหัสสินค้า |
---|
4NKLC3 |
4NKLC4 |
4NKLC5 |
4NKLC6 |
4NKLC7 |
4NKLC8 |
4NKLC9 |
4NKLC10 |
4NKLC11 |
4NKLC12 |
4NKLC13 |
4NKLC14 |
4NKLC15 |
4NKLC16 |
4NKLC17 |
4NKLC18 |
4NKLC19 |
4NKLC20 |
4NKLC22 |
4NKLC24 |
4NKLC25 |
4NKLC26 |
4NKLC28 |
4NKLC30 |
4NKLC32 |
4NKLC35 |
4NKLC40X32 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 960.17 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 | 15 | 6 | 60 | 0 to -0.012 | ||
฿ 1,433.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4 | 20 | 6 | 65 | 0 to -0.012 | ||
฿ 960.17 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 5 | 25 | 6 | 70 | 0 to -0.012 | ||
฿ 979.69 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | 25 | 6 | 70 | 0 to -0.012 | ||
฿ 1,087.76 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 7 | 35 | 8 | 85 | 0 to -0.015 | ||
฿ 1,087.76 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | 35 | 8 | 85 | 0 to -0.015 | ||
฿ 1,206.28 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 9 | 45 | 10 | 100 | 0 to -0.015 | ||
฿ 1,250.21 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 45 | 10 | 100 | 0 to -0.015 | ||
฿ 1,496.32 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 11 | 55 | 12 | 120 | 0 to -0.018 | ||
฿ 1,496.32 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | 55 | 12 | 120 | 0 to -0.018 | ||
฿ 2,127.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 13 | 55 | 12 | 120 | 0 to -0.018 | ||
฿ 2,127.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 14 | 55 | 16 | 125 | 0 to -0.018 | ||
฿ 2,347.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 15 | 65 | 16 | 135 | 0 to -0.018 | ||
฿ 2,624.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 16 | 65 | 16 | 135 | 0 to -0.018 | ||
฿ 3,199.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 17 | 65 | 16 | 135 | 0 to -0.018 | ||
฿ 3,199.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 18 | 65 | 16 | 135 | 0 to -0.018 | ||
฿ 3,677.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 19 | 75 | 20 | 155 | 0 to -0.021 | ||
฿ 3,677.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 75 | 20 | 155 | 0 to -0.021 | ||
฿ 4,899.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 22 | 75 | 20 | 155 | 0 to -0.021 | ||
฿ 6,039.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 24 | 90 | 25 | 180 | 0 to -0.021 | ||
฿ 6,039.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 90 | 25 | 180 | 0 to -0.021 | ||
฿ 6,557.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 26 | 90 | 25 | 180 | 0 to -0.021 | ||
฿ 7,761.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 28 | 90 | 25 | 180 | 0 to -0.021 | ||
฿ 9,374.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 30 | 90 | 25 | 180 | 0 to -0.021 | ||
฿ 11,503.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 32 | 95 | 32 | 195 | 0 to -0.025 | ||
฿ 14,319.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 35 | 100 | 32 | 200 | 0 to -0.025 | ||
฿ 19,841.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | 110 | 32 | 210 | 0 to -0.025 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | แบบเหลี่ยม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว ด้านข้าง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ใบมีดฐาน Y/N | ที่รวมอยู่ | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | 0.03 to 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง