(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก " การจำแนกประเภท มาตรฐาน/ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการจำกัดให้แคบลง
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานผิวหยาบและปานกลางตั้งแต่ เหล็กกล้า ถึง สเตนเลส ความต้านทานการตัดต่ำและสามารถใช้งานตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงสามารถทำได้แม้ในเครื่อง BT30
รหัสสินค้า |
---|
CEPL4030-TH |
CEPL4040-TH |
CEPL4050-TH |
CEPL6060-TH |
CEPL6070-TH |
CEPL6080-TH |
CEPL6090-TH |
CEPL6100-TH |
CEPL6110-TH |
CEPL6120-TH |
CEPL6140-TH |
CEPL6160-TH |
CEPL6180-TH |
CEPL6200-TH |
CEPL6220-TH |
CEPL8250-TH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟัน (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,095.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 | 15 | 4 | 6 | 60 | 0 to -0.015 | - | ||
฿ 6,364.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4 | 20 | 4 | 6 | 65 | 0 to -0.015 | - | ||
฿ 7,108.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | 25 | 4 | 6 | 70 | 0 to -0.015 | - | ||
฿ 8,606.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | 25 | 6 | 6 | 70 | 0 to -0.015 | - | ||
฿ 9,714.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 7 | 35 | 6 | 8 | 90 | 0 to -0.02 | - | ||
฿ 10,825.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | 35 | 6 | 8 | 90 | 0 to -0.02 | - | ||
฿ 12,493.00 ฿ 11,493.56 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 9 | 45 | 6 | 10 | 100 | 0 to -0.02 | - | ||
฿ 14,602.00 ฿ 13,432.38 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 45 | 6 | 10 | 100 | 0 to -0.02 | - | ||
฿ 16,157.00 ฿ 14,864.44 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 11 | 55 | 6 | 12 | 120 | 0 to -0.02 | - | ||
฿ 17,876.00 ฿ 16,444.13 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | 55 | 6 | 12 | 120 | 0 to -0.02 | - | ||
฿ 27,382.00 ฿ 25,191.44 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 14 | 55 | 6 | 16 | 125 | 0 to -0.02 | มีรูตรงกลาง | ||
฿ 41,835.00 ฿ 38,488.20 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 16 | 65 | 6 | 16 | 135 | 0 to -0.02 | มีรูตรงกลาง | ||
฿ 55,241.00 ฿ 50,821.72 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 18 | 65 | 6 | 20 | 145 | 0 to -0.02 | มีรูตรงกลาง | ||
฿ 60,929.00 ฿ 52,551.26 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 75 | 6 | 20 | 155 | 0 to -0.02 | มีรูตรงกลาง | ||
฿ 72,303.00 ฿ 62,361.34 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 22 | 75 | 6 | 20 | 165 | 0 to -0.02 | มีรูตรงกลาง | ||
฿ 101,956.00 ฿ 87,937.05 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 90 | 8 | 25 | 180 | 0 to -0.02 | มีรูตรงกลาง |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ชนิด | เกลียวสูง | การเคลือบผิว | การ การเคลือบผิว ATH / TH / AT |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว ด้านข้าง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) |
รายละเอียดของการ การเคลือบผิว | เคลือบแบบ TH |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง