(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การประมวลผลลึกเป็นไปอย่างราบรื่นและลด ระยะโก่ง ของ พื้นผิว การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ในขณะที่ใช้ ใบมีดลบคม ยาว
รหัสสินค้า |
---|
MX240-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | (γ) มุม คอ (°) | รหัส ผู้ผลิต | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,963.89 | END MILL_MX240 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 8 | 32 | 8 | 90 | - | 08-00040-00800 | -0.01 ถึง -0.03 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MX240-8 ในชุด MX240 MUGEN- การเคลือบผิว 2 ร่อง> 40 ดอกเอ็นมิลล์
รหัสสินค้า |
---|
MX240-0.3 |
MX240-0.4 |
MX240-0.5 |
MX240-0.6 |
MX240-0.7 |
MX240-0.8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | (γ) มุม คอ (°) | รหัส ผู้ผลิต | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,469.97 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.3 | 1.2 | 4 | 45 | 12 | 08-00040-00030 | 0 ถึง -0.01 | ||
฿ 1,469.97 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.4 | 1.6 | 4 | 45 | 12 | 08-00040-00040 | 0 ถึง -0.01 | ||
฿ 905.49 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.5 | 2 | 4 | 45 | 12 | 08-00040-00050 | 0 ถึง -0.01 | ||
฿ 822.04 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.6 | 2.4 | 4 | 45 | 12 | 08-00040-00060 | 0 ถึง -0.01 | ||
฿ 905.49 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.7 | 2.8 | 4 | 45 | 12 | 08-00040-00070 | 0 ถึง -0.01 | ||
฿ 905.49 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.8 | 3.2 | 4 | 45 | 12 | 08-00040-00080 | 0 ถึง -0.01 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง