(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การออกแบบ เพิ่ม ความแข็งเกร็ง ช่วยลดการ อาการสั่นสะท้าน และ ระยะโก่ง ของ พื้นผิว ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
MX425-1 |
MX425-1.5 |
MX425-2 |
MX425-2.5 |
MX425-3 |
MX425-3.5 |
MX425-4 |
MX425-4.5 |
MX425-5 |
MX425-5.5 |
MX425-6 |
MX425-8 |
MX425-10 |
MX425-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | (γ) มุม คอ (°) | รหัส ผู้ผลิต | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,248.05 | END MILL_MX425 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 | 1 | 4 | 45 | 12 ° | 08-00075-00100 | 0 ถึง -0.01 | ||
฿ 1,248.05 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.5 | 1.5 | 4 | 45 | 12 ° | 08-00075-00150 | 0 ถึง -0.01 | ||
฿ 794.22 | END MILL_MX425 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2 | 2 | 4 | 45 | 12 ° | 08-00075-00200 | 0 ถึง -0.01 | ||
฿ 794.22 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5 | 2.5 | 4 | 45 | 12 ° | 08-00075-00250 | 0 ถึง -0.01 | ||
฿ 905.49 | END MILL_MX425 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 | 3 | 6 | 45 | 12 ° | 08-00075-00300 | 0 ถึง -0.01 | ||
฿ 1,664.16 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3.5 | 3.5 | 6 | 45 | 12 ° | 08-00075-00350 | 0 ถึง -0.015 | ||
฿ 1,016.75 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4 | 4 | 6 | 45 | 12 ° | 08-00075-00400 | 0 ถึง -0.015 | ||
฿ 1,997.04 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4.5 | 4.5 | 6 | 50 | 12 ° | 08-00075-00450 | 0 ถึง -0.015 | ||
฿ 1,100.20 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | 5 | 6 | 50 | 12 ° | 08-00075-00500 | 0 ถึง -0.015 | ||
฿ 2,052.51 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5.5 | 5.5 | 6 | 50 | 12 ° | 08-00075-00550 | 0 ถึง -0.015 | ||
฿ 1,297.72 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | 6 | 6 | 50 | - | 08-00075-00600 | -0.01 ถึง -0.025 | ||
฿ 2,936.08 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 8 | 8 | 65 | - | 08-00075-00800 | -0.01 ถึง -0.03 | ||
฿ 3,381.14 | END MILL_MX425 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 10 | 10 | 75 | - | 08-00075-01000 | -0.01 ถึง -0.03 | ||
฿ 5,077.93 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 12 | 12 | 80 | - | 08-00075-01200 | -0.01 ถึง -0.03 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง