(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด แสดงเป็น 1 ไมครอน
รหัสสินค้า |
---|
MSE230M-0.1 |
MSE230M-0.2 |
MSE230M-0.3 |
MSE230M-0.4 |
MSE230M-0.5 |
MSE230M-0.8 |
MSE230M-1 |
MSE230M-1.5 |
MSE230M-2 |
MSE230M-2.5 |
MSE230M-3 |
MSE230M-4 |
MSE230M-5 |
MSE230M-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | (γ) มุม คอ (°) | รหัส ผู้ผลิต | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,329.92 | END MILL_MSE230M | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.1 | 0.15 | 4 | 45 | 9 | 08-00105-00010 | 0 ถึง -0.01 | ||
฿ 1,580.93 | END MILL_MSE230M | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.2 | 0.4 | 4 | 45 | 9 | 08-00105-00020 | 0 ถึง -0.01 | ||
฿ 1,414.50 | END MILL_MSE230M | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.3 | 0.6 | 4 | 45 | 9 | 08-00105-00030 | 0 ถึง -0.01 | ||
฿ 1,525.46 | END MILL_MSE230M | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.4 | 0.8 | 4 | 45 | 9 | 08-00105-00040 | 0 ถึง -0.01 | ||
฿ 905.49 | END MILL_MSE230M | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.5 | 1.25 | 4 | 45 | 9 | 08-00105-00050 | 0 ถึง -0.02 | ||
฿ 905.49 | END MILL_MSE230M | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.8 | 2 | 4 | 45 | 9 | 08-00105-00080 | 0 ถึง -0.02 | ||
฿ 822.04 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 | 2.5 | 4 | 45 | 9 | 08-00105-00100 | 0 ถึง -0.02 | ||
฿ 822.04 | END MILL_MSE230M | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1.5 | 4 | 4 | 45 | 9 | 08-00105-00150 | 0 ถึง -0.02 | ||
฿ 822.04 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 5 | 4 | 45 | 9 | 08-00105-00200 | 0 ถึง -0.02 | ||
฿ 822.04 | END MILL_MSE230M | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2.5 | 7 | 4 | 45 | 9 | 08-00105-00250 | 0 ถึง -0.02 | ||
฿ 988.94 | END MILL_MSE230M | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 | 8 | 6 | 50 | 9 | 08-00105-00300 | 0 ถึง -0.02 | ||
฿ 1,072.38 | END MILL_MSE230M | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | 10 | 6 | 50 | 9 | 08-00105-00400 | 0 ถึง -0.02 | ||
฿ 1,128.02 | END MILL_MSE230M | 1 ชิ้น | 15 วัน | 5 | 13 | 6 | 55 | 9 | 08-00105-00500 | 0 ถึง -0.02 | ||
฿ 1,248.05 | END MILL_MSE230M | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | 15 | 6 | 55 | - | 08-00105-00600 | 0 ถึง -0.02 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง