(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้การ การเคลือบผิว อินฟินิตี้ที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับ ดอก ดอกเอ็นมิลล์ 3 ร่องความต้านทานการตัดลดลงเมื่อเทียบกับแรงบิด 30 °
รหัสสินค้า |
---|
MSE345-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | (γ) มุม คอ (°) | รหัส ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,775.12 | END MILL_MSE345 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 | 8 | 6 | 50 | 9 | 08-00130-00300 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 ถึง -0.02 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSE345-3 ในชุด MSE345 ดอกเอ็นมิล 3 ร่อง MUGEN-COATING
รหัสสินค้า |
---|
MSE345-10 |
MSE345-12 |
MSE345-4 |
MSE345-5 |
MSE345-6 |
MSE345-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | (γ) มุม คอ (°) | รหัส ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,273.09 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 25 | 10 | 75 | - | 08-00130-01000 | ||
฿ 5,298.12 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 | 30 | 12 | 80 | - | 08-00130-01200 | ||
฿ 1,858.34 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4 | 10 | 6 | 50 | 9 | 08-00130-00400 | ||
฿ 1,997.04 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5 | 13 | 6 | 55 | 9 | 08-00130-00500 | ||
฿ 2,052.51 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6 | 15 | 6 | 55 | - | 08-00130-00600 | ||
฿ 2,801.50 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 8 | 20 | 8 | 65 | - | 08-00130-00800 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง