(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความยาว ใบมีดลบคม 5x เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม และ มุม บิด 45 °มีความคมที่ยอดเยี่ยมทำให้สามารถตัดด้านข้างได้ลึก
รหัสสินค้า |
---|
NX45-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | (γ) มุม คอ (°) | รหัส ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,797.00 | END MILL_NX-45 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2 | 10 | 4 | 50 | 9 | 01-00045-00200 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 ถึง -0.02 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NX45-2 ในชุด เอ็นมิล NX-45 ตะกั่ว 45
รหัสสินค้า |
---|
NX45-0.8 |
NX45-0.9 |
NX45-1 |
NX45-2.1 |
NX45-2.2 |
NX45-2.3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | (γ) มุม คอ (°) | รหัส ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,082.38 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 4 | 4 | 40 | 9 | 01-00045-00080 | ||
฿ 4,082.38 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | 4.5 | 4 | 40 | 9 | 01-00045-00090 | ||
฿ 2,463.20 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 | 5 | 4 | 45 | 9 | 01-00045-00100 | ||
฿ 4,338.07 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.1 | 10.5 | 4 | 50 | 9 | 01-00045-00210 | ||
฿ 4,338.07 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.2 | 11 | 4 | 50 | 9 | 01-00045-00220 | ||
฿ 4,338.07 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.3 | 11.5 | 4 | 50 | 9 | 01-00045-00230 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง