(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตระหนักถึงมาตรฐานจากเส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย φ 0.01การบุกเบิกพื้นที่ใหม่สำหรับการเจาะรูด้วยสว่าน
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทก้าน | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | TiAlN |
มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี | จำนวนฟลุต | 2 | จุด มุม(°) | 120 |
การทำให้ผอมบาง | ที่มีจำหน่าย | (γ) มุม คอ(°) | 15° | (d) เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) | 4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NSMD-0.1 ในชุด NSMD ดอกสว่านไมโคร
รหัสสินค้า |
---|
NSMD-0.01 |
NSMD-0.015 |
NSMD-0.02 |
NSMD-0.025 |
NSMD-0.03 |
NSMD-0.04 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | รหัส ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,538.32 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.01 | 0.1 | 04-00001-00100 | ||
฿ 12,538.32 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.015 | 0.15 | 04-00001-00150 | ||
฿ 10,041.70 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.02 | 0.2 | 04-00001-00200 | ||
฿ 10,041.70 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.025 | 0.25 | 04-00001-00250 | ||
฿ 5,880.67 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.03 | 0.3 | 04-00001-00300 | ||
฿ 3,994.33 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.04 | 0.4 | 04-00001-00400 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง