(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
การออกแบบหลายร่อง ช่วยให้ป้อนด้วยความเร็วสูงได้
· เม็ดมีดบวก 11°
· เม็ดมีดบวก 11°
รหัสสินค้า |
---|
CGSPR081S20 |
CGSPR161S20 |
CGSPR323S32 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของร่อง D (DC) (φ) | ความยาวโดยรวม (OAL) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (DCON) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | DCSFMS (มิลลิเมตร) | มิติ L4 (มิลลิเมตร) | มิติ L5 (มิลลิเมตร) | มิติ L6 (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,070.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 | 110 | 20 | 1 | 40 | 19.5 | 25 | 11 | - | 28.4 | ||
฿ 7,516.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 16 | 110 | 20 | 1 | 40 | 19.5 | 25 | 11 | - | 36.4 | ||
฿ 15,444.00 ฿ 14,208.48 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 32 | 125 | 32 | 3 | 45 | 31.5 | 36 | 14 | 19 | 52.4 |
กำลังโหลด …
การแปรรูปใช้งาน | Plane / การทําแชมเฟอร์ | วิธีการติดตั้ง | พร้อมที่จับ | การขัดเงา จำแนกประเภท | หยาบและหยาบปานกลาง |
---|---|---|---|---|---|
ความลึกของการตัดสูงสุด (APMX)(มิลลิเมตร) | 5.9 | ประแจ | ①TKY25R | เข้ามุม Need TS to check CH(°) | 60 |
ใช้ เม็ดมีด | SPMW120304 SPMW120308 | สกรู แคลมป์ยึด | TS5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง