(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อนาคตของเครื่องจักรยุคใหม่
รหัสสินค้า |
---|
H63TH-A25KDCLNR12 |
H63TH-A32LDCLNR12 |
H63TH-DCLNL-DX12 |
H63TH-DCLNL-L12-3 |
H63TH-DCLNR-DX12 |
H63TH-DCMNN-H12 |
H63TH-DCMNN-L12 |
H63TH-DDJNL-L15-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรงปลายที่ใช้งานได้ | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | มิติ F1 (มิลลิเมตร) | รองรับการ เม็ดมีด 1 | รองรับการ เม็ดมีด 2 | สามารถปรับความลึกได้ LU (มิลลิเมตร) | แผ่น | ขาพิน หยุด แผ่น | สกรู แคลมป์ยึด | ประแจ | พันช์ | ชิ้น แคลมป์ยึด | สปริง | มวล (กิโลกรัม) | ท่อเหล็ก น้ำหล่อเย็น | มิติ RR ° (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางการตัดขั้นต่ำ D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | C (รูปทรงเพชร 80°) | มือขวา | 125 | 17 | CNG○ / CNM○ / NP-CN○A | 1204○○ | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 11 | 32 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | C (รูปทรงเพชร 80°) | มือขวา | 140 | 22 | CNG○ / CNM○ / NP-CN○A | 1204○○ | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - | 13 | 40 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | C (รูปทรงเพชร 80°) | มือซ้าย | 65 | 45 | CNG○ / CNM○ / NP-CN○A | 1204○○ | - | LLSCN42 | LLP14 | DC0621T | TKY20F | LLH4 | DCK2613 | DCS1 | 1.3 | HSK-CP18S | - | - | ||
฿ 30,605.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 11 วัน | C (รูปทรงเพชร 80°) | มือซ้าย | 140 | - | CNG○ / CNM○ / NP-CN○A | 1204○○ | - | LLSCN42 | LLP14 | DC0621T | TKY20F | LLH4 | DCK2613 | DCS1 | 2.2 | HSK-CP18S | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | C (รูปทรงเพชร 80°) | มือขวา | 65 | 45 | CNG○ / CNM○ / NP-CN○A | 1204○○ | - | LLSCN42 | LLP14 | DC0621T | TKY20F | LLH4 | DCK2613 | DCS1 | 1.3 | HSK-CP18S | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | C (รูปทรงเพชร 80°) | ไม่กำหนด | 100 | - | CNG○ / CNM○ / NP-CN○A | 1204○○ | - | LLSCN42 | LLP14 | DC0621T | TKY20F | LLH4 | DCK2613 | DCS1 | 1.7 | HSK-CP18S | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | C (รูปทรงเพชร 80°) | ไม่กำหนด | 140 | - | CNG○ / CNM○ / NP-CN○A | 1204○○ | - | LLSCN42 | LLP14 | DC0621T | TKY20F | LLH4 | DCK2613 | DCS1 | 2.7 | HSK-CP18S | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | D (รูปทรงเพชร 55°) | มือซ้าย | 140 | 30 | DNG○ / DNM○ / NP-DN○A | 1504○○ | - | LLSDN43(LLSDN42) | LLP24 | DC0621T | TKY20F | LLH4 | DCK2613 | DCS1 | 2.2 | HSK-CP18S | - | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / สิ้นสุด พื้นผิว | รูปทรงแคลมป์ยึด | ดับเบิล แคลมป์ยึด | มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง