(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน,รูทะลุ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: S (แบบเหลี่ยม);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: บวก 5° (B);วิธี แคลมป์ยึด: ตัวเครื่อง ความแข็งเกร็ง สูง (S)
เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | 3 | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | เพื่อประโยชน์ | มือขวา |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แคลมป์ยึด | ขันสกรู | ความยาวรวม L1 | 120 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | 21.5 |
รูหล่อลื่น Y / N | มี | รองรับการ เม็ดมีด 1 | SBAT | รองรับการ เม็ดมีด 2 | 3080○○L/L-B |
สกรู แคลมป์ยึด | NS402W | ขนาด B(มิลลิเมตร) | 21.5 | ความลึกในการประมวลผลสูงสุด(มิลลิเมตร) | 8 |
ประแจ | NKY15R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง