1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CRN4JC ดอกเอ็นมิลล์ เคลือบ CRN 4 ฟัน สำหรับการตัด อิเล็กโทรด ทองแดง (J) [ผลิตภัณฑ์ รองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม]

CRN4JC ดอกเอ็นมิลล์ เคลือบ CRN 4 ฟัน สำหรับการตัด อิเล็กโทรด ทองแดง (J) [ผลิตภัณฑ์ รองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,292.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง

ใบมีดลบคม - รูปทรง ปลาย: มีมุมที่คมกว่าสำหรับใบมีดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ⌀9.5 หรือน้อยกว่า ⌀10 ขึ้นไปเป็นแบบปิดปาก

รหัสสินค้า
CRN4JCD0300
CRN4JCD0400
CRN4JCD0500
CRN4JCD0600
CRN4JCD0800
CRN4JCD1000
CRN4JCD1200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC)
(φ)
ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 3,292.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 312650

฿ 3,587.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 415650

฿ 3,599.63

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 520660

฿ 4,715.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 620660

฿ 6,698.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 825870

฿ 8,780.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 10301090

฿ 11,377.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 12301290

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) 4 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว CRN การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม มุมแหลม
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) 0 to -0.02