(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลแบบคอยาวรุ่นใหม่ เคลือบผิว CRN coating." รุ่น CRN-2XLB
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D5 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. DC (มิลลิเมตร) | มุม สัญญาณรบกวน B2 (°) | ประสิทธิภาพที่แท้จริงต่ำกว่าความยาว หัว โดยขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 30 ' (มิลลิเมตร) | ประสิทธิภาพจริงต่ำกว่าความยาว หัว โดยขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 1 ° (มิลลิเมตร) | ประสิทธิภาพจริงต่ำกว่าความยาว หัว โดยขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 2 ° (มิลลิเมตร) | ประสิทธิภาพจริงต่ำกว่าความยาว หัว โดยขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 3 ° (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,911.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.15 | 0.3 | 50 | 1 | 4 | 0.27 | 0.3 | 13.3° | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.15 | 0.3 | 50 | 1.5 | 4 | 0.27 | 0.3 | 12.5° | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.15 | 0.3 | 50 | 2 | 4 | 0.27 | 0.3 | 11.9° | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.2 | 0.4 | 50 | 1 | 4 | 0.36 | 0.4 | 13.4° | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | ||
฿ 3,895.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.2 | 0.4 | 50 | 1.5 | 4 | 0.36 | 0.4 | 12.6° | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.2 | 0.4 | 50 | 2 | 4 | 0.36 | 0.4 | 11.9° | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.2 | 0.4 | 50 | 3 | 4 | 0.36 | 0.4 | 10.7° | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.25 | 0.5 | 50 | 1.5 | 4 | 0.46 | 0.5 | 12.6° | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | ||
฿ 3,895.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 2 | 4 | 0.46 | 0.5 | 11.9° | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.25 | 0.5 | 50 | 3 | 4 | 0.46 | 0.5 | 10.6° | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.25 | 0.5 | 50 | 3 | 6 | 0.46 | 0.5 | 11.9° | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.25 | 0.5 | 50 | 4 | 4 | 0.46 | 0.5 | 9.6° | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.25 | 0.5 | 50 | 6 | 4 | 0.46 | 0.5 | 8.1° | 6.2 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.25 | 0.5 | 50 | 8 | 4 | 0.46 | 0.5 | 7° | 8.3 | 8.5 | 9.2 | 9.9 | ||
฿ 3,222.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 2 | 4 | 0.56 | 0.6 | 11.8° | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | ||
฿ 3,222.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 4 | 4 | 0.56 | 0.6 | 9.5° | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.3 | 0.6 | 50 | 6 | 4 | 0.56 | 0.6 | 8 | 6.3 | 6.5 | 6.9 | 7.5 | ||
฿ 4,270.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 8 | 4 | 0.56 | 0.6 | 6.9 | 8.3 | 8.6 | 9.2 | 10 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.3 | 0.6 | 50 | 10 | 4 | 0.56 | 0.6 | 6 | 10.4 | 10.8 | 11.5 | 12.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.4 | 0.8 | 50 | 2 | 4 | 0.76 | 0.8 | 11.7 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.4 | 0.8 | 50 | 4 | 4 | 0.76 | 0.8 | 9.4 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 5 | ||
฿ 3,222.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.4 | 0.8 | 50 | 6 | 4 | 0.76 | 0.8 | 7.8 | 6.3 | 6.5 | 6.9 | 7.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.4 | 0.8 | 50 | 8 | 4 | 0.76 | 0.8 | 6.7 | 8.3 | 8.6 | 9.2 | 10 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.4 | 0.8 | 50 | 10 | 4 | 0.76 | 0.8 | 5.9 | 10.4 | 10.8 | 11.5 | 12.4 | ||
฿ 3,222.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.5 | 1 | 50 | 3 | 4 | 0.94 | 1 | 10.1 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.5 | 1 | 50 | 4 | 4 | 0.94 | 1 | 9.1 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.5 | 1 | 50 | 5 | 4 | 0.94 | 1 | 8.2 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.5 | 1 | 50 | 5 | 6 | 0.94 | 1 | 10.1 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.4 | ||
฿ 3,222.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.5 | 1 | 50 | 6 | 4 | 0.94 | 1 | 7.5 | 6.3 | 6.6 | 7.1 | 7.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.5 | 1 | 50 | 6 | 6 | 0.94 | 1 | 9.4 | 6.3 | 6.6 | 7.1 | 7.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.5 | 1 | 50 | 8 | 4 | 0.94 | 1 | 6.4 | 8.4 | 8.8 | 9.4 | 10.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.5 | 1 | 50 | 8 | 6 | 0.94 | 1 | 8.3 | 8.4 | 8.8 | 9.4 | 10.2 | ||
฿ 3,222.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.5 | 1 | 50 | 10 | 4 | 0.94 | 1 | 5.6 | 10.5 | 10.9 | 11.7 | 12.6 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.5 | 1 | 50 | 12 | 4 | 0.94 | 1 | 5 | 12.6 | 13.1 | 14 | 15.1 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.5 | 1 | 55 | 16 | 4 | 0.94 | 1 | 4.1 | 16.8 | 17.4 | 18.6 | 20.1 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.5 | 1 | 55 | 20 | 4 | 0.94 | 1 | 3.4 | 20.9 | 21.6 | 23.2 | 25.1 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.75 | 1.5 | 50 | 8 | 4 | 1.44 | 1.5 | 5.9 | 8.4 | 8.8 | 9.4 | 10.1 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.75 | 1.5 | 50 | 8 | 6 | 1.44 | 1.5 | 8.1 | 8.4 | 8.8 | 9.4 | 10.1 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.75 | 1.5 | 50 | 10 | 4 | 1.44 | 1.5 | 5.1 | 10.5 | 10.9 | 11.7 | 12.6 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.75 | 1.5 | 50 | 10 | 6 | 1.44 | 1.5 | 7.2 | 10.5 | 10.9 | 11.7 | 12.6 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.75 | 1.5 | 55 | 16 | 4 | 1.44 | 1.5 | 3.6 | 16.8 | 17.3 | 18.6 | 20 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 2 | 50 | 8 | 4 | 1.9 | 2 | 5.3 | 8.3 | 8.7 | 9.2 | 9.9 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 2 | 50 | 10 | 4 | 1.9 | 2 | 4.5 | 10.4 | 10.8 | 11.5 | 12.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 2 | 50 | 10 | 6 | 1.9 | 2 | 6.9 | 10.4 | 10.8 | 11.5 | 12.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 2 | 50 | 12 | 4 | 1.9 | 2 | 3.9 | 12.5 | 12.9 | 13.8 | 14.9 | ||
฿ 3,860.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 2 | 50 | 12 | 6 | 1.9 | 2 | 6.1 | 12.5 | 12.9 | 13.8 | 14.9 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 2 | 55 | 14 | 6 | 1.9 | 2 | 5.6 | 14.6 | 15.1 | 16.1 | 17.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 2 | 55 | 16 | 4 | 1.9 | 2 | 3.1 | 16.7 | 17.2 | 18.4 | 19.9 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 2 | 60 | 20 | 4 | 1.9 | 2 | 2.5 | 20.8 | 21.5 | 23 | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 2 | 65 | 25 | 6 | 1.9 | 2 | 3.7 | 26 | 26.8 | 28.8 | 31 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 2 | 70 | 30 | 6 | 1.9 | 2 | 3.2 | 31.1 | 32.2 | 34.5 | 37.3 | ||
฿ 3,860.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.5 | 3 | 60 | 16 | 6 | 2.9 | 3 | 4.3 | 16.6 | 17.2 | 18.4 | 19.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.5 | 3 | 70 | 25 | 6 | 2.9 | 3 | 3 | 26 | 26.8 | 28.7 | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.5 | 3 | 80 | 35 | 6 | 2.9 | 3 | 2.2 | 36.3 | 37.5 | 40.2 | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ||
฿ 4,066.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2 | 4 | 70 | 16 | 6 | 3.9 | 4 | 3.2 | 16.6 | 17.1 | 18.3 | 19.6 | ||
฿ 4,203.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2 | 4 | 70 | 20 | 6 | 3.9 | 4 | 2.7 | 20.8 | 21.4 | 22.9 | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | 4 | 70 | 30 | 6 | 3.9 | 4 | 1.8 | 31.1 | 32.1 | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | 4 | 90 | 40 | 6 | 3.9 | 4 | 1.4 | 41.4 | 42.8 | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.5 | 5 | 70 | 20 | 6 | 4.9 | 5 | 1.5 | 20.7 | 21.4 | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ||
฿ 7,003.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 | 6 | 80 | 30 | 6 | 5.85 | 6 | - | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 6 | 100 | 50 | 6 | 5.85 | 6 | - | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) |
กำลังโหลด …
รุ่น | หัวบอลคอยาว | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | CRN | ความละเอียดของ R(ไมโครเมตร) | -0.01 to 0.01 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R |
ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย | ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL1(มิลลิเมตร) | -0.01 | ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL2(มิลลิเมตร) | 0.01 |
ค่าความเผื่อ ขั้นต่ำที่อนุญาต TOL1(มิลลิเมตร) | 0 | ค่าความเผื่อ สูงสุดที่อนุญาต TOL2(มิลลิเมตร) | -0.02 | มุม บิด(°) | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง