1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Ball End Mill for Copper Electrode รุ่น CRN2MB 2ฟัน CRN Coated [ ผลิตภัณฑ์ รองรับ การปรับแต่งเพิ่มเติม ]

Ball End Mill for Copper Electrode รุ่น CRN2MB  2ฟัน  CRN Coated [ ผลิตภัณฑ์ รองรับ การปรับแต่งเพิ่มเติม ]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,237.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ประกาศ] สามารถระบุการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก "หมวดหมู่ มาตรฐาน / การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง

มีความยาวคมกัด 5 เท่าของ Diameter และมีมุมคลายเศษของคมกัด 45° มีความคมมาก ช่วยให้ผิวชิ้นงานดี

รหัสสินค้า
CRN2MBR0020S04
CRN2MBR0030S04
CRN2MBR0040S04
CRN2MBR0050S04
CRN2MBR0050S06
CRN2MBR0075S04
CRN2MBR0100S06
CRN2MBR0150S06
CRN2MBR0200S06
CRN2MBR0300S06
CRN2MBR0400S08
CRN2MBR0500S10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. DC
(มิลลิเมตร)

฿ 5,193.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 0.20.84540.4

฿ 999,999,999.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 0.31.24540.6

฿ 999,999,999.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 0.41.64540.8

฿ 999,999,999.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 0.52.54541

฿ 999,999,999.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 0.52.55061

฿ 999,999,999.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 0.7544541.5

฿ 999,999,999.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 165062

฿ 4,237.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 1.587063

฿ 4,476.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 287064

฿ 5,022.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 3128066

฿ 999,999,999.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 4149088

฿ 9,122.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 5181001010

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น หัวบอล วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนร่อง(แผ่น) 2
การเคลือบผิว CRN ความละเอียดของ R(ไมโครเมตร) -0.01 to 0.01 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R
ความพร้อมของแรงบิด มีจำหน่าย ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL1(มิลลิเมตร) -0.01 ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL2(มิลลิเมตร) 0.01
ค่าความเผื่อ ขั้นต่ำที่อนุญาต TOL1(มิลลิเมตร) 0 ค่าความเผื่อ สูงสุดที่อนุญาต TOL2(มิลลิเมตร) -0.02 มุม บิด(°) 30