(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่านก้านเรียว (ความเร็วสูง) สำหรับโครงเหล็กและคานสะพาน
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากใบมีดทรงตรงจึงสามารถแปรรูปเหล็ก H-beam และ I-beam ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีเสี้ยนน้อยลง
รหัสสินค้า |
---|
TTDD1700M3 |
TTDD1750M3 |
TTDD1800M3 |
TTDD1900M3 |
TTDD2000M3 |
TTDD2150M3 |
TTDD2200M3 |
TTDD2250M3 |
TTDD2300M3 |
TTDD2350M3 |
TTDD2400M3 |
TTDD2450M3 |
TTDD2500M3 |
TTDD2600M3 |
TTDD2650M3 |
TTDD2800M4 |
TTDD3200M4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | LCF (มิลลิเมตร) | LF (มิลลิเมตร) | M.T.จำนวน (จำนวน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,748.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 17 | 135 | 255 | 3 | ||
฿ 2,866.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 17.5 | 140 | 260 | 3 | ||
฿ 3,032.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 18 | 140 | 260 | 3 | ||
฿ 3,264.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 19 | 145 | 265 | 3 | ||
฿ 3,584.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 150 | 270 | 3 | ||
฿ 3,946.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 21.5 | 160 | 280 | 3 | ||
฿ 4,056.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 22 | 160 | 280 | 3 | ||
฿ 4,238.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 22.5 | 165 | 285 | 3 | ||
฿ 4,386.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 23 | 165 | 285 | 3 | ||
฿ 4,792.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 23.5 | 165 | 285 | 3 | ||
฿ 4,976.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 24 | 165 | 285 | 3 | ||
฿ 5,198.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 24.5 | 165 | 285 | 3 | ||
฿ 5,344.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 165 | 285 | 3 | ||
฿ 5,712.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 26 | 165 | 285 | 3 | ||
฿ 5,934.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 26.5 | 170 | 290 | 3 | ||
฿ 6,524.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 28 | 175 | 320 | 4 | ||
฿ 9,306.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 195 | 340 | 4 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | ประเภทก้าน | ลิงค์เรียว |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | ไม่มี | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี | จุด มุม(°) | 160 |
การทำให้ผอมบาง | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง