1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สำหรับการกัด V10000

สำหรับการกัด V10000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 48,430.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การกัดปาดหน้าสำหรับการตัดอลูมิเนียมสำเร็จความเร็วสูง V10000 สำหรับการเจียรหน้า
[คุณสมบัติ]
· สำหรับการหมุนความเร็วสูงที่ปลอดภัยและ งานละเอียดสูง
· เม็ดมีด PCD
· อลูมิเนียมอัลลอยด์ น้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงสูง
· รองรับการใช้งาน กับการหมุนความเร็วสูงพร้อม กลไก ป้องกันการกระจายของ เม็ดมีด มีด
·ด้วยกลไกการปรับระยะห่างของคมตัด
[การใช้งาน]
· สำหรับงานกัดด้วยอลูมิเนียม

รหัสสินค้า
V10000-063A04R
V10000R0305C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางของร่อง D (DC)
(φ)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
W1 (KWW)
(mm)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล็อค เครื่องนับ D9
(มิลลิเมตร)
ความเร็วรอบสูงสุดที่อนุญาต
(ขั้นต่ำ - 1)
ความสูง ล็อค เครื่องนับ L7 (CBDP)
(มิลลิเมตร)
ร่องลึกที่ กุญแจ L8
(มิลลิเมตร)
สกรู ใต้รูเส้นผ่านศูนย์กลาง D11 (DCCB)
(มิลลิเมตร)
DAH
(มิลลิเมตร)

฿ 48,430.47

MME MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 40 วัน 6340.510.42225,000206.3-11

฿ 58,504.81

MME MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 40 วัน 8050.69.525.422,30026638-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การแปรรูปใช้งาน Plane วิธีการติดตั้ง แขนจับป้อมมีด การขัดเงา จำแนกประเภท การขัดเงา กระบวนการ
ความยาวโดยรวม (OAL)(มิลลิเมตร) 50 ความลึกของการตัดสูงสุด (APMX)(มิลลิเมตร) 1.5 รายละเอียดการ การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การกัดหน้าเรียบ (การตัดจบความเร็วสูงด้วย เหล็กกล้า อะลูมิเนียมอัลลอย)
ใช้ เม็ดมีด NP-GDCW1240PDFR2