1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สำหรับการกัด พื้นผิว SG20 (รหัสสินค้า)

สำหรับการกัด พื้นผิว SG20
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24,489.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด บวก 30 ° ประเภท ใบมีดลบคม คราด สูง เม็ดมีด มีดทรงกลมให้คมตัดที่แข็งแรงมาก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ วัสดุ ยากต่อการขึ้น เครื่องจักร

รหัสสินค้า
SG20R0304C
SG20R0405D
SG20R0608F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางของร่อง D (DC)
(φ)
ความยาวโดยรวม (OAL)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
W1 (KWW)
(mm)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล็อค เครื่องนับ D9
(มิลลิเมตร)
ความสูง ล็อค เครื่องนับ L7 (CBDP)
(มิลลิเมตร)
ร่องลึกที่ กุญแจ L8
(มิลลิเมตร)
สกรู ใต้รูเส้นผ่านศูนย์กลาง D11 (DCCB)
(มิลลิเมตร)
DAH
(มิลลิเมตร)

฿ 24,489.08

MME MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 40 วัน 805041.59.525.4266-13

฿ 999,999,999.00

MME MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น ขอราคา 1006352.912.731.75328-17

฿ 43,985.90

MME MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 40 วัน 1606386.119.150.8381180-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การแปรรูปใช้งาน Plane / ด้านข้าง การขัดเงา จำแนกประเภท การขัดเงา กระบวนการ ความลึกของการตัดสูงสุด (APMX)(มิลลิเมตร) 8
มือที่ต้องการ R ใช้ เม็ดมีด RGEN2004M0SNRGEN2004M0EN การจำแนกประเภทรายละเอียดการตกแต่ง(มิลลิเมตร) ขั้นตอนการทำแบบหยาบ