(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับอัตราป้อนสูงและการตกแต่งทั่วไป
· เม็ดมีดบวก 11°
· ให้อัตราป้อนสูง 1,000 ถึง 3,000 มม./ขั้นต่ำ
· สำหรับขั้นตอนการขึ้นรูป ตกแต่ง เหล็กกล้า
·ด้วยกลไกการปรับระยะห่างของคมตัด
รหัสสินค้า |
---|
FF3000R0502E |
FF3000R0602F |
FF3000R0802K |
FF3000R1002K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของร่อง D (DC) (φ) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | W1 (KWW) (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล็อค เครื่องนับ D9 (มิลลิเมตร) | สกรู ใต้รูเส้นผ่านศูนย์กลาง D11 (DCCB) (มิลลิเมตร) | L7 (มิลลิเมตร) | L8 (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 125 | 5.8 | 15.9 | 38.1 | 60 | 38 | 10 | 140.4 | ||
฿ 53,195.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 160 | 9.0 | 19.1 | 50.8 | 80 | 38 | 11 | 175.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 200 | 12.6 | 25.4 | 47.625 | 134 | 45 | 14 | 215.4 | ||
฿ 76,874.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 250 | 19.5 | 25.4 | 47.625 | 182 | 45 | 14 | 265.4 |
กำลังโหลด …
การแปรรูปใช้งาน | Plane | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด | การขัดเงา จำแนกประเภท | การขัดเงา กระบวนการ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม (OAL)(มิลลิเมตร) | 75 | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 | ความลึกของการตัดสูงสุด (APMX)(มิลลิเมตร) | 0.3 |
รายละเอียดการ การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | การกัดแบบเรียบ (การตัดผิวละเอียดเอนกประสงค์ด้วยความเร็วสูง) | ใช้ เม็ดมีด | SPCA53Z SPCG53Z |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง