(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด ดสองด้านเหลี่ยม CBN ตันประหยัดด้วยการใช้งาน 16 มุม (สำหรับระยะกินลึก 3 มม.)มีความสามารถในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงตั้งแต่การกัดหยาบจนถึงการเก็บผิวละเอียดใช้งานได้ดีเยี่ยมและทำความสะอาดง่ายอีกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
AOX445R10008D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของร่อง D (DC) (φ) | ความยาวโดยรวม (OAL) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (DCON) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | W1 (KWW) (mm) | DCSFMS (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล็อค เครื่องนับ D9 (มิลลิเมตร) | ความเร็วรอบสูงสุดที่อนุญาต (ขั้นต่ำ - 1) | ความสูง ล็อค เครื่องนับ L7 (CBDP) (มิลลิเมตร) | ร่องลึกที่ กุญแจ L8 (มิลลิเมตร) | เข้ามุม Need TS to check CH (°) | สกรู ใต้รูเส้นผ่านศูนย์กลาง D11 (DCCB) (มิลลิเมตร) | DAH (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | 50 | - | 8 | - | 1.8 | 12.7 | 70 | 31.75 | 9,300 | 32 | 8 | 45 | 45 | - |
กำลังโหลด …
การแปรรูปใช้งาน | Plane | การขัดเงา จำแนกประเภท | การขัดเงา กระบวนการ | ความลึกของการตัดสูงสุด (APMX)(มิลลิเมตร) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
มือที่ต้องการ | R | รายละเอียดการ การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | การกัดปาดหน้า (การตัด เหล็กกล้า ประสิทธิภาพสูง) | ใช้ เม็ดมีด | SL-ONEN120404ASN |
รุ่น | ประเภทมาตรฐาน | LBX(มิลลิเมตร) | 3 | การจำแนกประเภทรายละเอียดการตกแต่ง(มิลลิเมตร) | ขั้นตอนการทำแบบหยาบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง