1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

MITSUBISHI, การกลึงด้านหน้าภายนอก, ไม่มี ออฟเซ็ท (รหัสสินค้า)

MME HOLDER

MITSUBISHI, การกลึงด้านหน้าภายนอก, ไม่มี ออฟเซ็ท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: V (35° 2 สกรู),D (55° 2 สกรู),C (80° 2 สกรู),V (35° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: บวก 7° (C),บวก 11° (P);วิธี แคลมป์ยึด: ตัวเครื่อง ความแข็งเกร็ง สูง (S)

รหัสสินค้า
SCACR1212M09-SM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรงปลายที่ใช้งานได้ อย่างเห็นแก่ตัว ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
มิติ H2
(มิลลิเมตร)
รองรับการ เม็ดมีด 1 รองรับการ เม็ดมีด 2 มุม แผล
(°)
มิติ L9
(มิลลิเมตร)
สกรู แคลมป์ยึด ประแจ มิติ S1
(มิลลิเมตร)

฿ 999,999,999.00

MME HOLDER 1 ชิ้น ขอราคา C (รูปทรงเพชร 80°)มือขวา12121501412CCET / CCGT / CCGW / CCMT / CCMW / NP-CCGW09T3○○901.5TS43TKY15R0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก รูปทรงแคลมป์ยึด แบบขันสกรู มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ Pozidriv