(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก,หน้าแปลน,และ การกลึงตามแบบ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: D (55° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: บวก 7° (C);วิธี แคลมป์ยึด: ตัวเครื่อง ความแข็งเกร็ง สูง (S)
รหัสสินค้า |
---|
SH20K-FSDUCL07 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | มิติ F1 (มิลลิเมตร) | รองรับการ เม็ดมีด 2 | มิติ F3 (มิลลิเมตร) | สกรู แคลมป์ยึด | ประแจ | มิติ D4 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 18 | 125 | 9.75 | 0702○○ | 4.2 | TS254 | TKY08R | 20 |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลายที่ใช้งานได้ | D (รูปทรงเพชร 55°) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / สิ้นสุด พื้นผิว / ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรงแคลมป์ยึด | แบบขันสกรู |
---|---|---|---|---|---|
อย่างเห็นแก่ตัว | มือซ้าย | มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | Pozidriv | รองรับการ เม็ดมีด 1 | DCET / DCGT / DCGW / DCMT / DCMW / NP-DCGW / NP-DCMT / NP-DCMW |
สามารถปรับความลึกได้ LU(มิลลิเมตร) | 20 | มิติ F2(มิลลิเมตร) | 0.75 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง