(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูปร่างภายนอก
·สามารถติดตั้งบน เครื่องกลึง อัตโนมัติแบบ gang-type
· ก้าน เล็ก 8 มม. ถึง 16 มม.
·สามารถใช้ที่ แคลมป์ยึด หลังได้
· การออกแบบ ใบมีดลบคม แนวตั้งและ ความแข็งเกร็ง สูง
·ประหยัดด้วยเม็ดมีด 3 มุม
รหัสสินค้า |
---|
GTAHL0808-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | มิติ H2 (มิลลิเมตร) | รองรับการ เม็ดมีด 1 | ประเภท ก้าน | ความลึกร่องสูงสุด CDX (มิลลิเมตร) | มิติ H3 (มิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | มือซ้าย | 8 | 8 | 120 | 8 | GTAT / GTBT / GTCT | ก้านยาว | 2 | 13 | 0.3 to 3.0 |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลายที่ใช้งานได้ | W (หกเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | Pozidriv |
---|---|---|---|---|---|
รองรับการ เม็ดมีด 2 | ○○○○ | สกรู แคลมป์ยึด | NS404W | ประแจ | NKY15R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง