1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TTAH เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวภายนอก (TTAHL1010)

MME HOLDER

TTAH เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวภายนอก (TTAHL1010)
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
นี่คือ ตัวยึดสำหรับกัดเกลียว แบบ 2 มุมสำหรับ เครื่องกลึง อัตโนมัติขนาดกะทัดรัด ใช้สำหรับการประมวลผล เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.

รหัสสินค้า
TTAHL1010
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน
(มิลลิเมตร)
มิติ H2
(มิลลิเมตร)
สกรู แคลมป์ยึด มิติ H3
(มิลลิเมตร)

฿ 999,999,999.00

MME HOLDER 1 ชิ้น ขอราคา มือซ้าย101010NS402W12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงปลายที่ใช้งานได้ V (รูปทรงเพชร 35°) การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ Pozidriv
ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร) 120 รองรับการ เม็ดมีด 1 TTAT รองรับการ เม็ดมีด 2 ○○○○
ประแจ HKY15R