(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ดอกเอ็นมิลล์ สำหรับการตัดแบบหยาบที่ช่วยให้สามารถตัดได้หนักโดยใช้รูป รูปทรง ฟันแบบหยักเพื่อลดความต้านทานการตัด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,341.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | 15 | 4 | 6 | 60 | ||
฿ 2,341.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 15 | 4 | 6 | 60 | ||
฿ 2,566.00 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 7 | 20 | 4 | 8 | 70 | ||
฿ 2,566.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 | 20 | 4 | 8 | 70 | ||
฿ 2,883.00 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 9 | 25 | 4 | 10 | 80 | ||
฿ 2,883.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 25 | 4 | 10 | 80 | ||
฿ 3,745.00 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 11 | 30 | 4 | 12 | 110 | ||
฿ 3,745.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 | 30 | 4 | 12 | 110 | ||
฿ 4,005.00 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 13 | 35 | 4 | 12 | 115 | ||
฿ 4,266.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 14 | 35 | 4 | 16 | 135 | ||
฿ 4,493.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
฿ 4,721.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 16 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
฿ 3,718.15 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 17 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
฿ 4,916.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 18 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
฿ 3,987.85 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 19 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
฿ 5,209.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 20 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
฿ 6,643.00 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 22 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
฿ 5,347.82 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 24 | 50 | 4 | 25 | 150 | ||
฿ 7,489.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | 50 | 4 | 25 | 150 | ||
฿ 5,910.80 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 26 | 50 | 4 | 25 | 150 | ||
฿ 6,355.26 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 28 | 55 | 5 | 25 | 160 | ||
฿ 10,516.00 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 30 | 55 | 5 | 25 | 165 | ||
฿ 10,516.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 30 | 55 | 5 | 32 | 165 | ||
฿ 8,696.06 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 32 | 60 | 5 | 32 | 175 | ||
฿ 10,622.04 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 35 | 60 | 6 | 32 | 175 | ||
฿ 14,432.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 40 | 65 | 6 | 32 | 185 | ||
฿ 14,432.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 40 | 65 | 6 | 42 | 185 | ||
฿ 19,985.26 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 45 | 70 | 6 | 42 | 200 | ||
฿ 24,408.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 70 | 6 | 42 | 200 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | ประเภท รูปทรง ขลุ่ย | หยาบ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน | ที่รวมอยู่ | มุม บิด(°) | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง