(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง
ดอกเอ็นมิลล์ มีความแข็งเกร็งสูงพร้อมการเคลือบผิว ซุปเปอร์ WX ที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อให้ ทนความร้อน และมีชนิดแข็งสูง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีความ สามารถหรือดำเนินการด้วยความเร็วสูงและ งานละเอียด บน เหล็กกล้า ชุบแข็งเช่นเดียวกับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าทั่วไป ด้วยความเร็วสูง
รหัสสินค้า |
---|
VCLDD0600 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC) (φ) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,482.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | 26 | 6 | 70 | 0 to -0.020 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / เหล็กหล่อ | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 6 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VCLDD0600 ในชุด VCLD, มิราเคิลฮาร์ด ดอกเอ็นมิลล์ (M) [ผลิตภัณฑ์ รองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม]
รหัสสินค้า |
---|
VCLDD0800 |
VCLDD1000 |
VCLDD1200 |
VCLDD1600 |
VCLDD2000 |
VCLDD2500 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC) (φ) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,644.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | 36 | 8 | 90 | 0 to -0.020 | ||
฿ 18,358.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 46 | 10 | 100 | 0 to -0.020 | ||
฿ 23,040.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 | 56 | 12 | 110 | 0 to -0.020 | ||
฿ 46,472.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 16 | 66 | 16 | 130 | 0 to -0.030 | ||
฿ 70,860.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 | 76 | 20 | 140 | 0 to -0.030 | ||
฿ 118,321.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 25 | 92 | 25 | 180 | 0 to -0.030 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง