(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่านคาร์ไบด์สำหรับความแข็งสูง
[คุณสมบัติ]
·ใช้ รูปทรง ที่เหมาะสมสำหรับการแปรรูป วัสดุ ความแข็ง สูงและช่วยให้สามารถเจาะ วัสดุ ความแข็ง สูง 60HRC และแก้ไข ดาย หลังจากการ การชุบแข็ง (การเปลี่ยนแปลงของรู)
รหัสสินค้า |
---|
VCHSMD0280 |
VCHSMD0290 |
VCHSMD0370 |
VCHSMD0380 |
VCHSMD0470 |
VCHSMD0560 |
VCHSMD0570 |
VCHSMD0750 |
VCHSMD1040 |
VCHSMD1550 |
VCHSMD1600 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | LCF (มิลลิเมตร) | LF (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน D4 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.8 | 21 | 60 | 2.8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.9 | 21 | 60 | 2.9 | ||
฿ 5,947.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3.7 | 27 | 60 | 3.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.8 | 27 | 60 | 3.8 | ||
฿ 6,780.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4.7 | 32 | 68 | 4.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5.6 | 36 | 74 | 5.6 | ||
฿ 8,402.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5.7 | 36 | 74 | 5.7 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 7.5 | 45 | 87 | 7.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10.4 | 66 | 112 | 10.4 | ||
฿ 18,340.00 ฿ 16,872.80 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15.5 | 94 | 157 | 15.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 96 | 160 | 16 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า ความแข็ง สูง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ลิงค์ แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | TiAlN | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี |
การทำให้ผอมบาง | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง