1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Ball End Mill ชนิดคอเทเปอร์ที่ รุ่น VCXB

Ball End Mill ชนิดคอเทเปอร์ที่ รุ่น VCXB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· Ball end mills ที่มีก้านคอเรียว

รหัสสินค้า
VCXBR0050T0100L026
VCXBR0250T0100L036
VCXBR0300T0100L051
VCXBR0400T0100L068
VCXBR0600T0100L070
VCXBR0600T0100L100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON)
(มิลลิเมตร)
มุม การรบกวนของ เครื่องมือ 1 B2
(°)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. DC
(มิลลิเมตร)
ด้านล่าง หัว L2
(มิลลิเมตร)
ประสิทธิภาพจริงต่ำกว่าความยาว หัว โดยขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 1 °
(มิลลิเมตร)
ประสิทธิภาพจริงต่ำกว่าความยาว หัว โดยขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 2 °
(มิลลิเมตร)
ประสิทธิภาพจริงต่ำกว่าความยาว หัว โดยขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 3 °
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D3
(มิลลิเมตร)

฿ 999,999,999.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 0.52702664°36'131.826.227.629.11.73

฿ 999,999,999.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 2.510803660°48'536.3ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)5.71

฿ 999,999,999.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 312905181°12'65251.8ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)7.11

฿ 999,999,999.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 41411068100°54'868.3ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)9.64

฿ 999,999,999.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 62214070161°42'1273.370.9ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)13.62

฿ 999,999,999.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 622160100161°12'12101.9100.9ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)14.66

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น หัวบอลคอเรียว วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-65 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม จำนวนร่อง(แผ่น) 2
การเคลือบผิว TiAlN ความละเอียดของ R(ไมโครเมตร) -0.01 to 0.01 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R
มุม ทรงเรียว คอ B1(°) ความพร้อมของแรงบิด มีจำหน่าย ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL1(มิลลิเมตร) -0.01
ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL2(มิลลิเมตร) 0.01 ค่าความเผื่อ ขั้นต่ำที่อนุญาต TOL1(มิลลิเมตร) 0 ค่าความเผื่อ สูงสุดที่อนุญาต TOL2(มิลลิเมตร) -0.02
มุม บิด(°) 30