(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แท่ง dimple ใช้ได้กับเม็ดมีด DC ○○ ( ก้าน คาร์ไบด์ พร้อมรูหล่อเย็น)
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง หัว แข็งแรงและ น้ำหนักเบา ซึ่งได้รับการพัฒนาจากการ การวิเคราะห์ แบบจำลอง
· หัว น้ำหนักที่ ชนิดแข็ง และน้ำหนักเบาสูงช่วยป้องกันไม่ให้เกิดรอยแชะและให้ พื้นผิว สวยงาม
·ป้องกัน ระยะโก่ง ผลลดการสั่นสะเทือนจะปิดการ อาการสั่นสะท้าน
·ช่องใส่ เศษตัด สองทิศทางปล่อยชิปตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำของ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร คือตั้งแต่ ⌀10
·ใช้เม็ดมีดบวก 5° , 7° , 11°
· หัว ลักยิ้ม น้ำหนักเบา กันสั่นสะเทือน
· I/d = 3 ถึง 5 เท่า (I/d ของก้าน คาร์ไบด์ = 7 ถึง 8)
[การใช้งาน]
· เครื่องกลึง กลึง สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
รหัสสินค้า |
---|
FSDQC2016R-07E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | เพื่อประโยชน์ | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | การประมวลผลเชิงลึก ap (มิลลิเมตร) | รองรับการ เม็ดมีด 2 | ขนาด F1 (มิลลิเมตร) | สกรู แคลมป์ยึด | ประแจ | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | มิติ RR ° (°) | อัตราส่วน l / d ที่แนะนำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | มือขวา | 222 | 16 | 15 | 128 | 0702○○ | 10.6 | TS25 | TKY08F | 24.2 | 5 | 8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลายที่ใช้ได้ | D (รูปทรงเพชร 55°) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | รูปทรง แคลมป์ยึด | ขันสกรู |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง | 7° | รูหล่อลื่น Y / N | มี | รองรับการ เม็ดมีด 1 | DCMT / DCET / DCGT / NP-DCMT / NP-DCMW |
มุมอ้างอิง R(มิลลิเมตร) | 0.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง