(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีดสำหรับหัวกัดรัศมีที่ใช้ในการขึ้นรูปอัตราป้อนสูงและเม็ดมีดเกลียวสำหรับดอกเอ็นมิลที่ใช้สำหรับการตัดเฉือนแบบเจาะรูที่สอง
[คุณสมบัติ]
· มุมคายเศษ ตัดหลัก 15° , ชิป IC เบรกเกอร์ เศษ FT และรู
· มาตรฐาน สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อัตราป้อนสูงด้วย "คมตัด แบบตรง 2 ขั้น " + "ขอบตัดรอง"
· เกรด เม็ดมีด ครอบคลุม วัสดุ งานหลากหลาย วัสดุ
[การใช้งาน]
· เม็ดมีด มีดสำหรับ เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ หน้าอัตราป้อนสูง AJX
·เม็ดมีดสำหรับดอกเอ็นมิล PMC ที่ใช้สำหรับการขึ้นรูปแม่พิมพ์กดที่สอง
คัตเตอร์ เม็ดมีด รูปภาพ JDMW-FT
Outline Drawing ระบุขนาด
เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน | รหัสที่ ขนาดเกลียว | ความแม่นยำ | honing | การเคลือบผิว | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FH7020 | MP6120 | MP6130 | MP7130 | MP7140 | ||||
AJX | JDMW09T320ZDSR-FT | M | S | ● | ● | ● | ● | ● |
JDMW120420ZDSR-FT | M | S | ● | ● | ● | ● | ● | |
JDMW140520ZDSR-FT | M | S | ● | ● | ● | ● | ● |
เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน | รหัสที่ ขนาดเกลียว | การเคลือบผิว | ขนาด (มม.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP15TF | VP30RT | IC | S | BS | RE | AN | ||
AJX | JDMW09T320ZDSR-FT | ● | ● | 9.525 | 3.97 | 1.8 | 2 | 15° |
JDMW120420ZDSR-FT | ● | ● | 12 | 4.76 | 2.5 | 2 | 15° | |
JDMW140520ZDSR-FT | ● | ● | 14 | 5.56 | 2.8 | 2 | 15° |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม กวาดล้าง | วัสดุชิ้นงาน | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | D1 (มิลลิเมตร) | S1 (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | สัญลักษณ์ เกรด | รหัสของทรัสโก้ | มุมความสูง ความเผื่อ เมตร (มิลลิเมตร) | การ ความเผื่อ แวดวงที่สมัครรับφd1 (มิลลิเมตร) | รูว่าง | รูปทรง รู | เบรกเกอร์ ว่าง | มือที่ต้องการ | การแสดงตนของข้อมูล CAD (2D/3D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 456.99 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | E (20 °) | เหล็กกล้า | - | 9.525 | 3.97 | 1.8 | JDMW09T320ZDSRFT | FH7020 | - | ±0.08 to ±0.18 | ±0.05 to ±0.15 | มีจำหน่าย | รู ทรงกระบอกบางส่วน + การลบคม พื้นผิว (40° ถึง 60° ) | NA | Right-hand | - | |||
฿ 456.99 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | E (20 °) | เหล็กกล้า | - | 9.525 | 3.97 | 1.8 | JDMW09T320ZDSRFT | MP6120 | 664-9637 | ±0.08 to ±0.18 | ±0.05 to ±0.15 | มีจำหน่าย | รู ทรงกระบอกบางส่วน + การลบคม พื้นผิว (40° ถึง 60° ) | NA | Right-hand | - | |||
฿ 428.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | D (15 °) | เหล็กกล้า | 3 | 9.525 | 3.97 | 1.8 | JDMW09T320ZDSRFT | MP6130 | 668-7024 | ±0.08 ถึง ±0.18 | ±0.05 ถึง ±0.15 | Y | รูทรงกระบอกบางส่วน + ลบ การทําแชมเฟอร์ (40° ถึง 60°) | ไม่มี | เกลียวขวา | 3D | |||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | E (20 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | - | 9.525 | 3.97 | 1.8 | JDMW09T320ZDSRFT | VP15TF | - | ±0.08 to ±0.18 | ±0.05 to ±0.15 | มีจำหน่าย | รู ทรงกระบอกบางส่วน + การลบคม พื้นผิว (40° ถึง 60° ) | NA | Right-hand | - | |||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | E (20 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | - | 9.525 | 3.97 | 1.8 | JDMW09T320ZDSRFT | VP30RT | - | ±0.08 to ±0.18 | ±0.05 to ±0.15 | มีจำหน่าย | รู ทรงกระบอกบางส่วน + การลบคม พื้นผิว (40° ถึง 60° ) | NA | Right-hand | - | |||
฿ 527.74 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | E (20 °) | เหล็กกล้า | - | 12 | 4.76 | 2.5 | JDMW120420ZDSRFT | FH7020 | - | ±0.08 to ±0.18 | ±0.05 to ±0.15 | มีจำหน่าย | รู ทรงกระบอกบางส่วน + การลบคม พื้นผิว (40° ถึง 60° ) | NA | Right-hand | - | |||
฿ 527.74 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | E (20 °) | เหล็กกล้า | - | 12 | 4.76 | 2.5 | JDMW120420ZDSRFT | MP6120 | 664-9645 | ±0.08 to ±0.18 | ±0.05 to ±0.15 | มีจำหน่าย | รู ทรงกระบอกบางส่วน + การลบคม พื้นผิว (40° ถึง 60° ) | NA | Right-hand | - | |||
฿ 520.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | D (15 °) | เหล็กกล้า | 3 | 12 | 4.76 | 2.5 | JDMW120420ZDSRFT | MP6130 | 668-7059 | ±0.08 ถึง ±0.18 | ±0.05 ถึง ±0.15 | Y | รูทรงกระบอกบางส่วน + ลบ การทําแชมเฟอร์ (40° ถึง 60°) | ไม่มี | เกลียวขวา | 3D | |||
฿ 4,775.00 | MME MILLING CHIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | E (20 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | - | 12 | 4.76 | 2.5 | JDMW120420ZDSRFT | VP15TF | - | ±0.08 to ±0.18 | ±0.05 to ±0.15 | มีจำหน่าย | รู ทรงกระบอกบางส่วน + การลบคม พื้นผิว (40° ถึง 60° ) | NA | Right-hand | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | E (20 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | - | 12 | 4.76 | 2.5 | JDMW120420ZDSRFT | VP30RT | - | ±0.08 to ±0.18 | ±0.05 to ±0.15 | มีจำหน่าย | รู ทรงกระบอกบางส่วน + การลบคม พื้นผิว (40° ถึง 60° ) | NA | Right-hand | - | |||
฿ 583.37 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | E (20 °) | เหล็กกล้า | - | 14 | 5.56 | 2.8 | JDMW140520ZDSRFT | FH7020 | - | ±0.08 to ±0.18 | ±0.05 to ±0.15 | มีจำหน่าย | รู ทรงกระบอกบางส่วน + การลบคม พื้นผิว (40° ถึง 60° ) | NA | Right-hand | - | |||
฿ 583.37 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | E (20 °) | เหล็กกล้า | - | 14 | 5.56 | 2.8 | JDMW140520ZDSRFT | MP6120 | 664-9653 | ±0.08 to ±0.18 | ±0.05 to ±0.15 | มีจำหน่าย | รู ทรงกระบอกบางส่วน + การลบคม พื้นผิว (40° ถึง 60° ) | NA | Right-hand | - | |||
฿ 600.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | D (15 °) | เหล็กกล้า | 3 | 14 | 5.56 | 2.8 | JDMW140520ZDSRFT | MP6130 | 668-7083 | ±0.08 ถึง ±0.18 | ±0.05 ถึง ±0.15 | Y | รูทรงกระบอกบางส่วน + ลบ การทําแชมเฟอร์ (40° ถึง 60°) | ไม่มี | เกลียวขวา | 3D | |||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | E (20 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | - | 14 | 5.56 | 2.8 | JDMW140520ZDSRFT | VP15TF | - | ±0.08 to ±0.18 | ±0.05 to ±0.15 | มีจำหน่าย | รู ทรงกระบอกบางส่วน + การลบคม พื้นผิว (40° ถึง 60° ) | NA | Right-hand | - | |||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | E (20 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | - | 14 | 5.56 | 2.8 | JDMW140520ZDSRFT | VP30RT | - | ±0.08 to ±0.18 | ±0.05 to ±0.15 | มีจำหน่าย | รู ทรงกระบอกบางส่วน + การลบคม พื้นผิว (40° ถึง 60° ) | NA | Right-hand | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | อื่น ๆ | RE(มิลลิเมตร) | 2 | B3(°) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
งานละเอียด | M | honing | S | ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว |
เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน | AJX | ความ ความเผื่อ ความหนา S1(มิลลิเมตร) | ±0.13 | มุม คมตัดหลัก | เหล็กฉาก อื่น ๆ |
มุมคายเศษ ขอบใบปัดน้ำฝน | 15 | สัญลักษณ์ เบรกเกอร์ | FT เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง