1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MSP เริ่มต้นสว่านสำหรับเจาะรูนำ

MME CARBIDE DRILL

MSP เริ่มต้นสว่านสำหรับเจาะรูนำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,653.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถเจาะรูตรงกลางตั้งแต่φ0.1ถึงφ3.0มม.
[คุณสมบัติ]
·รูปทรงกรวยสามเหลี่ยมช่วยให้การประมวลผลของรูนำมีความแม่นยำในตำแหน่งสูง
·เปิดใช้งานการลบมุม 90 °เมื่อสิ้นสุดการประมวลผล
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การเจาะตรงกลางก่อนงานเจาะขนาดเล็ก
·สำหรับเจาะรู ไกด์

รหัสสินค้า
MSP0300SB-VP15TF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,653.00

MME CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 15 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D(มิลลิเมตร) 3 LCF(มิลลิเมตร) 1.5 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม
ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ LF(มิลลิเมตร) 38 ประเภทก้าน ลิงค์ แบบตรง
การเคลือบผิว Y/N ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว ดีบุก มี / ไม่มีรู น้ำมัน ไม่มี
เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน D4(มิลลิเมตร) 3 ประเภทเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน จำนวนเต็ม จุด มุม(°) 90
การทำให้ผอมบาง NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSP0300SB-VP15TF ในชุด MSP เริ่มต้นสว่านสำหรับเจาะรูนำ