(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง
ดอกเอ็นมิลล์ 4 ฟัน งานทั่วไปผ่านการเคลือบผิว FX และ ทนความร้อน ดีเยี่ยม ใช้งานได้กับการประมวลผลความเร็วสูงและอัตราป้อนสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC) (φ) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,774.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 2 | 4 | 4 | 45 | 0 to -0.02 | ||
฿ 2,840.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 2.5 | 5 | 4 | 45 | 0 to -0.02 | ||
฿ 2,840.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3 | 8 | 6 | 45 | 0 to -0.02 | ||
฿ 3,092.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3.5 | 8 | 6 | 45 | 0 to -0.02 | ||
฿ 3,092.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4 | 11 | 6 | 45 | 0 to -0.02 | ||
฿ 3,310.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5 | 13 | 6 | 50 | 0 to -0.02 | ||
฿ 3,594.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | 13 | 6 | 50 | 0 to -0.02 | ||
฿ 3,768.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | 13 | 6 | 70 | 0 to -0.02 | ||
฿ 4,030.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 7 | 19 | 8 | 60 | 0 to -0.02 | ||
฿ 4,446.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | 19 | 8 | 60 | 0 to -0.02 | ||
฿ 4,674.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | 19 | 8 | 80 | 0 to -0.02 | ||
฿ 5,144.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 9 | 22 | 10 | 70 | 0 to -0.02 | ||
฿ 5,930.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 22 | 10 | 70 | 0 to -0.02 | ||
฿ 6,258.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 22 | 10 | 100 | 0 to -0.02 | ||
฿ 6,738.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 22 | 8 | 100 | 0 to -0.02 | ||
฿ 7,186.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 11 | 26 | 10 | 100 | 0 to -0.02 | ||
฿ 7,492.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 26 | 12 | 75 | 0 to -0.02 | ||
฿ 7,886.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 26 | 12 | 110 | 0 to -0.02 | ||
฿ 8,454.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 26 | 10 | 110 | 0 to -0.02 | ||
฿ 9,534.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 13 | 26 | 12 | 110 | 0 to -0.03 | ||
฿ 12,198.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 14 | 32 | 12 | 130 | 0 to -0.03 | ||
฿ 15,224.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 16 | 35 | 16 | 90 | 0 to -0.03 | ||
฿ 20,498.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 18 | 42 | 16 | 150 | 0 to -0.03 | ||
฿ 23,042.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 45 | 20 | 110 | 0 to -0.03 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง