(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โปรดเลือกจาก " การจำแนกประเภท มาตรฐาน/ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการจำกัดให้แคบลง
ไม่เคลือบ 4 ฟัน ยาวพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
VFSFPRD0300 |
VFSFPRD0400 |
VFSFPRD0500 |
VFSFPRD0600 |
VFSFPRD0700 |
VFSFPRD0800 |
VFSFPRD0900 |
VFSFPRD1000 |
VFSFPRD1000S08 |
VFSFPRD1200 |
VFSFPRD1200S10 |
VFSFPRD1400 |
VFSFPRD1600 |
VFSFPRD1800 |
VFSFPRD2000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC) (φ) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่องฟันคมตัด (แผ่น) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | การใช้เครื่องจักร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,840.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3 | 6 | 3 | 6 | 50 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | ||
฿ 3,102.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4 | 8 | 3 | 6 | 50 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | ||
฿ 3,310.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5 | 10 | 3 | 6 | 50 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | ||
฿ 3,582.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | 12 | 3 | 6 | 50 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | ||
฿ 4,642.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 7 | 17 | 3 | 8 | 60 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | ||
฿ 4,446.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | 17 | 4 | 8 | 60 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | ||
฿ 5,908.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 9 | 22 | 4 | 10 | 70 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | ||
฿ 5,930.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 22 | 4 | 10 | 70 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | ||
฿ 6,836.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 22 | 4 | 8 | 90 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | ||
฿ 6,488.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 27 | 4 | 12 | 75 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | ||
฿ 7,470.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 27 | 4 | 10 | 100 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | ||
฿ 10,070.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 14 | 27 | 4 | 12 | 75 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | ||
฿ 11,184.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 16 | 33 | 4 | 16 | 90 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | ||
฿ 14,644.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 18 | 33 | 4 | 16 | 90 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | ||
฿ 16,424.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 38 | 4 | 20 | 100 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | ชนิด | หยาบ | การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) |
---|---|---|---|---|---|
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง