(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง
ดอกเอ็นมิลล์ ที่ช่วยให้สามารถ งานตัดเซาะฟัน อย่างต่อเนื่องหลังจากการขึ้นรูปโดยไม่ต้องมีการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ล่วงหน้าด้วย 1 หน่วย จำนวน เครื่องมือ ของนิตยสารสามารถลดลงได้
รหัสสินค้า |
---|
VFMDD0100 |
VFMDD0150 |
VFMDD0200 |
VFMDD0250 |
VFMDD0300 |
VFMDD0400 |
VFMDD0500 |
VFMDD0600 |
VFMDD0800 |
VFMDD1000 |
VFMDD1200 |
VFMDD1400 |
VFMDD1500 |
VFMDD1600 |
VFMDD1800 |
VFMDD2000 |
VFMDD2200 |
VFMDD2500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC) (φ) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่องฟันคมตัด (แผ่น) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | การใช้เครื่องจักร | มุมบิด (θ) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,840.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1 | 3.5 | 4 | 6 | 60 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | 0 to -0.02 | ||
฿ 2,840.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.5 | 5 | 4 | 6 | 60 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | 0 to -0.02 | ||
฿ 2,840.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 2 | 7 | 4 | 6 | 60 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | 0 to -0.02 | ||
฿ 2,840.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 2.5 | 8 | 4 | 6 | 60 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | 0 to -0.02 | ||
฿ 3,276.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3 | 10 | 6 | 6 | 60 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | 0 to -0.02 | ||
฿ 3,386.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4 | 12 | 6 | 6 | 60 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | 0 to -0.02 | ||
฿ 3,604.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5 | 15 | 6 | 6 | 60 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | 0 to -0.02 | ||
฿ 3,932.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | 15 | 6 | 6 | 60 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | 0 to -0.02 | ||
฿ 4,850.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | 20 | 6 | 8 | 75 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | 0 to -0.02 | ||
฿ 6,488.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 25 | 6 | 10 | 80 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | 0 to -0.02 | ||
฿ 8,158.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 30 | 6 | 12 | 100 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | 0 to -0.02 | ||
฿ 11,510.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 14 | 35 | 6 | 12 | 105 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | 0 to -0.03 | ||
฿ 13,422.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 15 | 40 | 6 | 16 | 110 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | 0 to -0.03 | ||
฿ 15,868.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 16 | 40 | 6 | 16 | 110 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | 0 to -0.03 | ||
฿ 21,350.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 18 | 40 | 6 | 16 | 120 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | 0 to -0.03 | ||
฿ 24,090.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 45 | 6 | 20 | 125 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | 0 to -0.03 | ||
฿ 28,776.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 22 | 45 | 6 | 20 | 135 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | 0 to -0.03 | ||
฿ 47,208.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 60 | 6 | 25 | 160 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | 0 to -0.03 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / เหล็กหล่อ | ชนิด | แบบเหลี่ยม | การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง