(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง
ดอกเอ็นมิลล์ ความยาว 2 ชนิดไม่เคลือบ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC) (φ) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | LU (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D5 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,851.54 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 12 | 8 | 100 | - | 0 to -0.020 | - | ||
฿ 6,109.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 12 | 10 | 75 | 30 | 0 to -0.020 | 9.4 | ||
฿ 7,035.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 12 | 10 | 100 | 35 | 0 to -0.020 | 9.4 | ||
฿ 9,881.28 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 | 15 | 10 | 150 | - | 0 to -0.020 | - | ||
฿ 8,374.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 | 15 | 12 | 75 | 30 | 0 to -0.020 | 11.4 | ||
฿ 8,992.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 | 15 | 12 | 100 | 35 | 0 to -0.020 | 11.4 | ||
฿ 10,434.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 | 15 | 12 | 125 | 40 | 0 to -0.020 | 11.4 | ||
฿ 18,918.56 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 16 | 15 | 14 | 200 | - | 0 to -0.030 | - | ||
฿ 14,621.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 16 | 15 | 16 | 75 | 30 | 0 to -0.030 | 15.4 | ||
฿ 16,199.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 15 | 16 | 100 | 40 | 0 to -0.030 | 15.4 | ||
฿ 14,148.06 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 16 | 15 | 16 | 125 | 45 | 0 to -0.030 | 15.4 | ||
฿ 16,844.43 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 17 | 18 | 16 | 150 | - | 0 to -0.030 | - | ||
฿ 22,859.41 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 18 | 18 | 16 | 200 | - | 0 to -0.030 | - | ||
฿ 27,215.08 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 | 20 | 18 | 200 | - | 0 to -0.030 | - | ||
฿ 17,614.82 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 | 20 | 20 | 100 | 40 | 0 to -0.030 | 19 | ||
฿ 24,950.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 | 20 | 20 | 125 | 60 | 0 to -0.030 | 19 | ||
฿ 21,051.95 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 | 20 | 20 | 150 | 85 | 0 to -0.030 | 19 | ||
฿ 23,689.06 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 25 | 20 | 25 | 100 | 50 | 0 to -0.030 | 24 | ||
฿ 33,941.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 25 | 20 | 25 | 125 | 65 | 0 to -0.030 | 24 | ||
฿ 38,093.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 25 | 20 | 25 | 150 | 90 | 0 to -0.030 | 24 | ||
฿ 42,800.69 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 26 | 20 | 25 | 200 | - | 0 to -0.030 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 3 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง