(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง
การเคลือบผิว CrN ด้วยความสามารถหล่อลื่นที่ดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพในการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โลหะผสม ทองแดง อะลูมิเนียม อัลลอยด์และพลาสติก ให้ผิวมันวาวสวยงามด้วยการแปรรูปอิเล็กโทรดทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
C2LAD0200 |
C2LAD0250 |
C2LAD0300 |
C2LAD0400 |
C2LAD0500 |
C2LAD0600 |
C2LAD0800 |
C2LAD1000 |
C2LAD1200 |
C2LAD1400 |
C2LAD1500 |
C2LAD2000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC) (φ) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | รายละเอียด มุมเอียงของฟันเกลียว (θ) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,930.22 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2 | 9 | 4 | 40 | 30 | 0 to -0.02 | ||
฿ 2,930.22 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2.5 | 12 | 4 | 40 | 30 | 0 to -0.02 | ||
฿ 3,987.85 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 | 20 | 6 | 60 | 37.5 | 0 to -0.02 | ||
฿ 4,388.77 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | 25 | 6 | 60 | 37.5 | 0 to -0.02 | ||
฿ 4,695.95 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5 | 30 | 6 | 70 | 37.5 | 0 to -0.02 | ||
฿ 5,069.86 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6 | 30 | 6 | 70 | 37.5 | 0 to -0.02 | ||
฿ 7,421.95 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 8 | 40 | 8 | 90 | 37.5 | 0 to -0.02 | ||
฿ 9,436.82 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 50 | 10 | 100 | 37.5 | 0 to -0.02 | ||
฿ 12,281.34 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | 50 | 12 | 110 | 37.5 | 0 to -0.02 | ||
฿ 18,029.65 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 14 | 70 | 16 | 130 | 37.5 | 0 to -0.03 | ||
฿ 18,622.26 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 15 | 70 | 16 | 130 | 37.5 | 0 to -0.03 | ||
฿ 31,837.43 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 | 70 | 20 | 140 | 37.5 | 0 to -0.03 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | มุมแหลม |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง